StarTech.com

2m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック

DVIデジタルデバイスへの高速かつ鮮明なデータ転送

製品ID: DVIDDMM2M

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • ブレードシールド+アルミマイラーホイル
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥1,510 JPY 税抜
¥1,661 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
フェライト数 2
導体数 24
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(25ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(25ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 0.3 in [8.6 mm]
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 39.600
製品重量 10.6 oz [300 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 16.000
パッケージ情報
Package Height 0 in [0.1 mm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 8.7 in [22 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.7 lb [0.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m DVI-Dデュアルリンクケーブル (オス/オス)

認証

関連製品

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3m DVI-Dデュアルリンクケーブル DVI-D オス-DVI-D オス 2560x1600 ブラック

DVIデジタルデバイスへの高速かつ鮮明なデータ転送

¥2,027 税抜
¥2,229 税込
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
DVI-Dデュアルリンクケーブル 10m オス/オス

DVIデジタル機器間で明瞭なハイスピード接続を行う長めの10mケーブル

¥7,804 税抜
¥8,584 税込

別売アクセサリー