Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com10.7m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス
DVIデジタル機器間で明瞭なハイスピード接続を行う長めの10.7mケーブル
製品ID: DVIDSMM35
10.7m DVI-D シングルリンクケーブル。2つのDVI オスコネクタ(19ピン)がついており、長めの10.7mケーブルでデスクトップ ワークステーションとDVIモニタ、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を延長します。
この10.7m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。
この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を提供するよう設計・製造されており、ライフタイム保証がついています。
用途
- デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
StarTech.comのメリット
- コンピュータとDVI-Dモニタまたはプロジェクタ間の接続距離が長い場合に役立つ10.7mケーブル
- 保証付きの信頼性
製品番号
SYNNEX Japan
ZU2019B
UPC Code
065030814034
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
業界標準 | DVI DDWG Standard | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - DVI-D(19ピン) オス | |
コネクタB | 1 - DVI-D(19ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 35 ft [10.7 m] | |
ワイヤゲージ | 28 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 26.9 oz [762 g] | |
製品長さ | 35 ft [10.7 m] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 1.9 in [49 mm] | |
Package Length | 13 in [33 cm] | |
Package Width | 10 in [25.5 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 27.5 oz [779 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 10.7m DVI-Dシングルリンクケーブル(オス/オス) |
製品サポート
データシート
-
DVIDSMM35_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
よくあるご質問(FAQ)
ご購入前に:
DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)は、用途に基づき異なる信号タイプを使用できるビデオディスプレイインターフェイスです。DVI ケーブルとポートは、想定される用途がわかるように、異なるタイプのコネクタを使用して製造されます。コネクタのタイプは、DVIコネクタのピン数で識別されます。DVIコネクタタイプには、以下の種類があります。
シングルおよびデュアルリンクDVIは、ビデオソースまたはビデオ出力先の最大解像度と関連します。最大の解像度は、シングルリンク(1920 x 1080 @ 60Hz)とデュアルリンク(2560 x 1600 @ 60Hz)となります。
注意:ビデオソースおよびビデオ出力先の最大解像度は、最終的にはデバイスの仕様によって決まります。コネクタのタイプは、確実な最大解像度を意味するものではありません。
DVI-Aは、デジタルコンポーネントのない、アナログのみの信号に対応します(例:VGA)。DVI-D は、アナログコンポーネントのない、デジタルビデオ信号のみ対応します(例:HDMI)。 DVI-Iは、DVI-AおよびDVI-D接続を結合し、アナログとデジタルの両方に対応します。ビデオソース側またはディスプレイ側にDVI-Iポートがついていても、ディスプレイでアナログとデジタルの両方に対応できるかどうかは、デバイスの技術仕様によって決まります。
Copy Link
この情報はお役にたちましたか? はい いいえ
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。