StarTech.com

6.1m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で明瞭なハイスピード接続を行う長めの6.1mケーブル

製品ID: DVIDSMM20

  • 最大解像度1920x1200対応
  • 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
¥4,239 JPY 税抜
¥4,662 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
業界標準 DVI DDWG Standard
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-D(19ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-D(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 20 ft [6.1 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 15.9 oz [450 g]
製品長さ 20 ft [6.1 m]
パッケージ情報
Package Height 1.7 in [43 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 16.2 oz [459 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 6.1m DVI-Dシングルリンクケーブル(オス/オス)

認証