StarTech.com

DVI-Iデュアルリンクケーブル 1.8m オス/オス

DVI機器間での明瞭なハイスピード接続

製品ID: DVIIDMM6

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
  • アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
¥1,630 JPY 税抜
¥1,793 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
業界標準 DVI DDWG Standard
性能
最大データ転送速度 毎秒9.9Gbits
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(29ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 10.9 oz [308 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
パッケージ情報
Package Height 1.4 in [35 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 11.2 oz [318 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニタケーブル オス/オス

認証