StarTech.com

3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス

DVI機器間での明瞭なハイスピード接続

製品ID: DVIIDMM10

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
  • アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
¥2,320 JPY 税抜
¥2,552 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
性能
最大データ転送速度 毎秒9.9Gbits
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(29ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 15.8 oz [449 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 0.9 in [22 mm]
Package Length 15.6 in [39.5 cm]
Package Width 5.5 in [14 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 16.2 oz [458 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニタケーブル オス/オス

認証