StarTech.com

6.1m DVI-Iデュアルリンクケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で高速・明瞭な接続を行う6.1mケーブル

製品ID: DVIIDMM20

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
  • アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
¥2,956 JPY 税抜
¥3,251 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
性能
最大データ転送速度 毎秒9.9Gbits
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(29ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 20 ft [6.1 m]
ワイヤゲージ 28/30 AWG
ブラック
製品重量 26.7 oz [757 g]
製品長さ 20 ft [6.1 m]
パッケージ情報
Package Height 2 in [50 mm]
Package Length 13 in [33 cm]
Package Width 10 in [25.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 27.3 oz [774 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 6.1m DVI-Iデュアルリンクケーブル(オス/オス)

認証