StarTech.com

6m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス

DVIデジタル機器間で高速・明瞭な接続を行う6m長ケーブル

製品ID: DVIIDMM20

  • 最大解像度2560x1600に対応
  • 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
  • 電波障害を排除するフェライトコア
  • アルミニウムマイラー箔と編組シールド
もっと見る
  • DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
  • DVI DDWG規格に準拠
  • アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
¥2,956 JPY 税抜
¥3,192 JPY 税込

概要

DVI-I デュアルリンクケーブル。2個のDVI-I(29ピン)オスコネクタがついており、6mの接続距離に対応します。デスクトップ/ノートパソコンとDVI-Iモニタ/プロジェクタの接続距離が長い場合に最適です。

この6m DVI-Iオス/オスケーブルは、最大2560x1600の解像度と毎秒9.9Gbitの転送レートに対応、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質ビデオケーブルは優れた耐久性を発揮するよう設計・製造されており、StarTech.comによる全使用期間保証がついています。

StarTech.comのメリット

  • コンピュータと DVI-Iモニタまたはプロジェクタ間の接続距離が長い場合に役立つ6mケーブル
  • 応力緩和機能を備えたモールドコネクタで耐久性に優れた接続を維持。コネクタの損傷を防ぎ、長期間にわたりエラーのないDVI動画再生を実現
  • 保証付きの信頼性

用途

デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Iデュアルリンク対応ディスプレイまたはプロジェクタを接続

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
業界標準 DVI DDWG Standard
性能
最大データ転送速度 毎秒9.9Gbits
コネクタ
コネクタA 1 - DVI-I(29ピン) オス
コネクタB 1 - DVI-I(29ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 20 ft [6.1 m]
ワイヤゲージ 28/30 AWG
ブラック
製品重量 26.7 oz [757 g]
製品長さ 20 ft [6.1 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 27.3 oz [774 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 6m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニタケーブル オス/オス

認証