StarTech.com

1m イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ / ディスプレイに接続

製品ID: HDADMM1M

  • 金メッキHDMI®コネクタ
  • HDMIハイスピード仕様に完全準拠
  • 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
¥1,394 JPY 税抜
¥1,533 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 19
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - Micro HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 4.2
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 34 AWG
ブラック
製品重量 1.1 oz [32 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
パッケージ情報
Package Height 0.5 in [13 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.1 lb [0 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - イーサネット対応ハイスピードHDMI® ケーブル(1m) - HDMI - HDMI Micro オス/オス

認証

関連製品

2m イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス
HDADMM2M
2m イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス

HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ / ディスプレイに接続

¥1,698 税抜
¥1,867 税込