StarTech.com

2m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) Ultra HD 4K2K対応HDMIケーブル オス/オス

HDMI®機器をイーサネット データ チャネルに対応する高品質ケーブルでスッキリとUltra HD接続

製品ID: HDMM2MHS

  • 金メッキHDMI®コネクタ
  • 高品質構造
  • 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
  • 最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
¥1,799 JPY 税抜
¥1,978 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
コネクタメッキ ゴールド
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
導体数 19
性能
最大デジタル解像度 4K x 2K @ 30 Hz
コネクタ
コネクタA 1 - HDMI(19ピン) オス
コネクタB 1 - HDMI(19ピン) オス
物理的特徴
ケーブルOD 0.3 in [7.3 mm]
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 5.000
製品重量 3.9 oz [110.2 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 5.000
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 8.7 in [22 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.2 oz [119.7 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2m イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブル - HDMI - オス/オス

認証

関連製品

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
1m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) ウルトラ4K対応 HDMI(オス) - HDMI(オス)

HDMI®機器をイーサネット データ チャネルに対応する高品質ケーブルでスッキリとUltra HD接続

¥1,303 税抜
¥1,433 税込
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 3m Ultra HD/ 4K2K対応 HDMI - HDMI オス/オス

HDMI対応機器を接続し、ケーブル1本でUltra HDとイーサネットチャネルにも対応

¥1,969 税抜
¥2,165 税込