×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
3m イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス
HDMI® Micro対応のスマートフォンその他ポータブル端末を最長3m離れたHDMI対応テレビ(ディスプレイ)に接続
製品ID: HDADMM3M
イーサネット対応ハイスピードHDMI®ケーブル(3m)。HDMI® (A)オスコネクタとHDMI Micro (D)オスコネクタがついており、HDMI Microポート搭載のデバイスを標準HDMIポートに接続します。最新の次世代HDMIデバイスを既存のHDMI機器に接続する費用対効果に優れたソリューションです。
このHDMI/HDMI Microケーブルは、高品質金メッキコネクタを使用しており、優れた接続機能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に全使用期間保証を提供しています。
用途
- HDMI® Micro対応のスマートフォンその他ポータブル端末をHDMI対応テレビ(ディスプレイ)に接続
StarTech.comのメリット
- 腐食のない一貫した高品質ハイスピードHDMI®接続機能を提供
- 広い帯域幅が必要なビデオとデジタル オーディオを1本のケーブルで伝送しコストとケーブル量を軽減
- StarTech.comによる全使用期間保証
製品番号
SYNNEX Japan
ZU200MJ
UPC Code
065030849173
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | Lifetime | |
ハードウェア | ||
ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド(編組+アルミ箔) | |
コネクタメッキ | ゴールド | |
ジャケットケーブル型 | PVC | |
性能 | ||
最大デジタル解像度 | 4K x 2K @ 30 Hz | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - HDMI(19ピン) オス | |
コネクタB | 1 - Micro HDMI(19ピン) オス | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 9.8 ft [3 m] | |
ワイヤゲージ | 32 AWG | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 3 oz [85 g] | |
製品長さ | 9.8 ft [3 m] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 0.5 in [12 mm] | |
Package Length | 8.7 in [22 cm] | |
Package Width | 7.9 in [20 cm] | |
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 3.3 oz [94 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - イーサネット対応ハイスピードHDMI® ケーブル(3m) - HDMI - HDMI Micro オス/オス |
関連製品
HDADMM1M
1m イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス
HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ / ディスプレイに接続
¥1,394 税抜
¥1,533 税込
HDADMM2M
2m イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス
HDMI® Micro対応スマートフォン/ポータブルデバイスをHDMI対応テレビ / ディスプレイに接続
¥1,698 税抜
¥1,867 税込
製品サポート
データシート
-
HDADMM3M_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。