StarTech.com

4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル

信号干渉が無い高品質な光学デジタルサウンドを実現

製品ID: THINTOS15

  • 2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス)
  • 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き)
  • 超薄型PVCジャケット
  • EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
¥925 JPY 税抜
¥1,017 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - Toslink(SPDIF、光学式) オス
コネクタB 1 - Toslink(SPDIF、光学式) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 15 ft [4.6 m]
ブラック
製品幅 0.4 in [9.5 mm]
製品重量 1 oz [27.2 g]
製品長さ 15 ft [4.6 m]
製品高さ 0.3 in [0.7 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1 oz [28.2 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4.5m Toslinkデジタル光SPDIFオーディオケーブル

認証

関連製品

Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル 3m オス/オス
THINTOS10
Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル 3m オス/オス

信号干渉が無い高品質な光学デジタルサウンドを実現

¥818 税抜
¥899 税込