StarTech.com

3m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

VGAモニタに最高品質の映像信号を出力する同軸ディスプレイケーブル

製品ID: MXTMMHQ3M

  • 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
  • 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
  • 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
  • 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
¥1,746 JPY 税抜
¥1,885 JPY 税込

概要

VGAで最高のビデオ画質を実現する高解像度同軸ケーブル(3m)。1920×1200以上の高解像度出力に最適です。

このVGAビデオ同軸ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸VGAケーブルに固有な映像の「ゴースト障害」や、画像のぶれが発生しません。コネクタ端でフェライトコアを使用しており、優れた電波障害防止効果を発揮します。

StarTech.comのメリット

  • 高解像度VGAビデオ(1920x1200以上)に対応しており、様々な用途で使用可能
  • フェライトコアによる電磁障害防止
  • StarTech.comによる全使用期間保証

用途

古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用

高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
ファイア定格 CMG定格(汎用)
フェライト数 1
導体数 14
コネクタ
コネクタA 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
コネクタB 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
環境条件
保存温度 -20 to 80 °C
動作温度 0 to 60 °C
湿度 0~80%相対湿度
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品重量 0.8 lb [0.4 kg]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 lb [0.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3mの高解像度モニタVGA同軸ケーブル - HD15(オス/オス)

認証

関連製品

2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス
MXTMMHQ2M
2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

VGAモニタに最高品質の映像信号を出力する同軸ディスプレイケーブル

¥1,432 税抜
¥1,546 税込
5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス
MXTMMHQ5M
5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

VGAモニタに最高品質の映像信号を出力する同軸ディスプレイケーブル

¥2,324 税抜
¥2,509 税込
10m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス
MXTMMHQ10M
10m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

VGAモニタに最高品質の映像信号を出力する同軸ディスプレイケーブル

¥3,756 税抜
¥4,056 税込
15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス
MXTMMHQ15M
15m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス-高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

VGAモニタに最高品質の映像信号を出力する同軸ディスプレイケーブル

¥5,933 税抜
¥6,407 税込

別売アクセサリー