StarTech.com

30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x L型SATA電源コネクタ(15ピン)

ひとつのペリフェラル電源コネクタで2台のSATAドライブに給電

製品ID: PYO2LP4LSATR

  • 1x ペリフェラル電源コネクタ
  • 2x ラッチ付きSATA電源L型コネクタ
  • ケーブル長さ30cm
¥916 JPY 税抜
¥1,007 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
コネクタ
コネクタA 1 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス
コネクタB 2 - SATA パワー(15ピン) ラッチ付 レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 12 in [304.8 mm]
コネクタタイプ 直角
ワイヤゲージ 18 AWG
製品重量 1.2 oz [35 g]
製品長さ 12 in [304.8 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.9 in [23 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.4 oz [40 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 30cm ペリフェラル電源 - 2x ラッチ付きL型SATA電源コネクタ分岐ケーブルアダプタ

認証

関連製品

30cm ペリフェラル電源 - 2x シリアルATA電源 Y型分岐ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(オス/4ピン) - SATA電源コネクタ(メス/15ピン)
¥868 税抜
¥954 税込
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x SATA電源コネクタ(15ピン)
PYO2LP4SATA
30cm 電源分岐変換ケーブル ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)- 2x SATA電源コネクタ(15ピン)

ペリフェラル電源コネクタ1つで2台のSATAドライブに電力を供給

¥711 税抜
¥782 税込
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ
SATAPOWADAP
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - SATA電源コネクタ(15ピン)変換アダプタ

従来型のペリフェラル電源コネクタ接続からシリアルATA HDDに電力供給

¥403 税抜
¥443 税込