StarTech.com

15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス

PCの電源にSATA電源コネクタを追加

製品ID: PYO2LSATA

  • 1個のSATA電源プラグ
  • 2個のSATA電源レセプタクル
  • 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
¥1,010 JPY 税抜
¥1,090 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

PYO2LSATA 15cm SATA電源分岐ケーブルのSATA 15ピンプラグをコンピュータ電源のSATAコネクタに接続し、2つのラッチ付きSATA 15ピンレセプタクルに分岐することで、2つのシリアルATAドライブをコンピュータの1つのSATA電源接続に接続できます。

ラッチ付きSATA電源コネクタによりドライブにしっかりと接続できるため、脱落の防止が可能になると同時に、Y字アダプタの電源分岐により、SATAドライブ追加のための電源のアップグレード費用が不要になります。

最高品質の素材のみで構成され、最適なパフォーマンスと信頼性を実現するよう設計されたPYO2LSATAには、ライフタイム保証が付いています。

StarTech.comのメリット

  • コンピュータのアップグレード費用が不要
  • 脱落防止
  • 保証付きの信頼性

用途

コンピュータの電源にSATA電源接続を追加

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
コネクタB 2 - SATA パワー(15ピン) ラッチ付 レセプタクル
物理的特徴
ケーブル長さ 6 in [152.4 mm]
製品重量 1 oz [28.8 g]
製品長さ 6 in [152.4 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.2 oz [35 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15cmラッチ付きSATA電源Y字分岐ケーブルアダプタ - オス/メス

認証

関連製品

15cm SATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル 1x SATA 電源プラグ-2x SATA電源レセプタクル
¥880 税抜
¥950 税込

製品サポート