StarTech.com

30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ

SATA電源とデータ接続を30cm延長

製品ID: SATA22PEXT

  • メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ
  • 30cm延長ケーブル
¥1,433 JPY 税抜
¥1,576 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
コネクタ
コネクタA 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
コネクタB 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) プラグ
環境条件
保存温度 -20° to 60° C
動作温度 -20° to 60° C
物理的特徴
ケーブル長さ 12 in [304.8 mm]
レッド
製品重量 1.4 oz [39 g]
製品長さ 12 in [304.8 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [10 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 1.6 oz [44 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - シリアルATA延長ケーブル 30cm データ(7ピン)/電源(15ピン)コネクタ メス/オス

認証