StarTech.com
新製品

15m 光ファイバーケーブル 2芯LCコネクタ マルチモード対応 OM4準拠

光パッチコード(アクア) | 50/125ミクロン | 40GBase-SR4準拠 | 100GBase-SR10準拠 | LSZH対応

製品ID: 450FBLCLC15

  • 40/100ギガビットネットワークのSFP+/QSFP+トランシーバ接続で安定性を発揮
  • レーザー最適化マルチモード光ファイバ(LOMMF)で広帯域を提供
  • VCSELおよびLEDソースへの簡単接続
  • 既存の50/125マイクロ装置との下位互換性を提供
  • LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)難燃性被覆材を使用し安全性に対応
¥8,734 JPY 税抜
¥9,432 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ファイア定格 LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ファイバーサイズ 50/125
性能
ケーブル定格 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
ファイバー分類 OM4
ファイバタイプ マルチモード
最大データ転送速度 100Gbps
波長 850nm
コネクタ
コネクタA 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 49.2 ft [15 m]
AQUA
製品幅 0 in [0 mm]
製品重量 6.9 oz [195 g]
製品長さ 49.2 ft [15 m]
製品高さ 0 in [0 mm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 7.9 in [20 cm]
Package Width 8.7 in [22 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 7.2 oz [205 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 15m 光ファイバケーブル

認証

関連製品

光ファイバーケーブル(光パッチコード) 1m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ
450FBLCLC1
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 1m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

¥2,539 税抜
¥2,742 税込
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 2m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ
450FBLCLC2
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 2m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

¥2,751 税抜
¥2,971 税込
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 3m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ
450FBLCLC3
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 3m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

¥3,387 税抜
¥3,657 税込
7m 光ファイバーケーブル(光パッチコード) 2芯LCコネクタ マルチモード対応 OM4準拠
450FBLCLC7
7m 光ファイバーケーブル(光パッチコード) 2芯LCコネクタ マルチモード対応 OM4準拠

光パッチコード(アクア) | 50/125ミクロン | 40GBase-SR4準拠 | 100GBase-SR10準拠 | LSZH対応

¥5,400 税抜
¥5,832 税込
10m 光ファイバーケーブル 2芯LCコネクタ マルチモード対応 OM4準拠
450FBLCLC10
10m 光ファイバーケーブル 2芯LCコネクタ マルチモード対応 OM4準拠

光パッチコード(アクア) | 50/125ミクロン | 40GBase-SR4準拠 | 100GBase-SR10準拠 | LSZH対応

¥6,667 税抜
¥7,200 税込