StarTech.com

光ファイバーケーブル(光パッチコード) 5m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

製品ID: 450FBLCLC5

  • OM4準拠 (50/125マイクロ) 3500MHz マルチモード光ファイバー
  • 既存の50/125マイクロ装置との下位互換性を提供
  • レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(Laser-optimized multimode fiber - LOMMF)
もっと見る
  • 850nm VCSEL光源に対応
  • 業界標準以上の低信号損失
¥3,810 JPY 税抜
¥4,191 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ファイア定格 LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
ファイバーサイズ 50/125
性能
ケーブル定格 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
ファイバー分類 OM4
ファイバタイプ マルチモード
最大データ転送速度 100Gbps
波長 850nm
コネクタ
コネクタA 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
コネクタB 1 - 光ファイバ LC Duplex オス
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
湿度 0~90% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 16.4 ft [5 m]
AQUA
製品重量 2.6 oz [74 g]
製品長さ 16.4 ft [5 m]
パッケージ情報
Package Height 0.7 in [19 mm]
Package Length 8.7 in [22 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3 oz [84 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - LC 光ファイバーケーブル

認証

関連製品

光ファイバーケーブル(光パッチコード) 1m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ
450FBLCLC1
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 1m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

¥2,539 税抜
¥2,792 税込
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 2m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ
450FBLCLC2
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 2m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

¥2,751 税抜
¥3,026 税込
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 3m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ
450FBLCLC3
光ファイバーケーブル(光パッチコード) 3m アクア(水色) OM4準拠 LSZH対応 100Gbps マルチモード 50/125ミクロン 2芯 LC-LCコネクタ

40および100ギガビットネットワークで40GBase-SR4/100GBase-SR10/SFP+/QSFP+トランシーバを接続

¥3,387 税抜
¥3,725 税込