StarTech.com

RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

Cisco互換ロールオーバーケーブル | Windows®/Mac/Linux®対応 | オス/オス

製品ID: ICUSBROLLOVR

  • USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続
  • コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート
  • Cisco®/Juniper®/Ubiquiti®/TP-Link®など、幅広いルーターとの互換性を提供
もっと見る
  • アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート
  • 高品質資材を使用。460kbpsの転送レートに対応
¥3,311 JPY 税抜
¥3,642 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
チップセットID Prolific PL2303HXD
バス型 USB 2.0
ポート 1
ポートタイプ ケーブルアダプタ
業界標準 USB 1.1/2.0, RS-232
性能
FIFO 512 Bytes
ストップビット 1, 1.5, 2
データビット 5, 6, 7, 8
パリティ Odd, Even, Mark, Space, or None
対応プロトコル RS-232
最大ボーレート 460.8 Kbps
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - RJ-45 オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016
Mac OS® 10.6 - 10.15
Linux 2.4.31 - 4.11.x LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 空いているUSB 1.1(以降)ポート1つ
電源
電源 バスパワー
環境条件
保存温度 -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 20~80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.9 in [23.4 mm]
製品重量 1.4 oz [40 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
製品高さ 0.4 in [1.1 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.7 in [17 cm]
Package Width 5.6 in [14.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.5 oz [98 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB - RJ45 ロールオーバーケーブル
1 - クイックスタート ガイド
コネクタメッキ ニッケル

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016
Mac OS® 10.6 - 10.15
Linux 2.4.31 - 4.11.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

6 ft Cisco Console Rollover Cable - RJ45 Ethernet M/M
ROLLOVERMM6
シスコCisco規格準拠コンソール/ロールオーバーケーブル 1.8m RJ45/オス - RJ45/オス

コンピュータをCisco®製ルーター、サーバー、ネットワーク機器に接続

¥1,206 税抜
¥1,326 税込