StarTech.com

マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタケーブル 2x USB A - 2x IDC(5ピン)

小型PCに2口の外付けUSB 2.0ポートを増設

製品ID: USBPLATELP

  • 2x USB 'A' メスポート
  • 2x IDC-5 メスコネクタ
  • 4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応
  • 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
  • ケーブル長29cm
¥1,114 JPY 税抜
¥1,225 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 2 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
コネクタB 2 - IDC(5ピン、マザーボードヘッダー) メス
物理的特徴
ケーブル長さ 11.2 in [28.5 cm]
製品幅 11.3 in [28.7 cm]
製品重量 1.6 oz [44 g]
製品長さ 0.7 in [18 mm]
製品高さ 4.7 in [12 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [21 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 oz [49 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - マザーボードピンヘッダー接続USB 2ポート増設変換アダプタケーブル 2x USB A - 2x IDC(5ピン)

認証