StarTech.com

USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

製品ID: UUSBHAUB6RA

  • 1 x USB Aオスコネクタ
  • 1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ
  • 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
¥930 JPY 税抜
¥1,023 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6 ft [1.8 m]
コネクタタイプ ストレート・直角
ワイヤゲージ 24/30 AWG
ブラック
製品幅 0.000
製品重量 0.8 oz [24 g]
製品長さ 6 ft [1.8 m]
製品高さ 0.000
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [11 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1 oz [29 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1.8m Micro USBケーブルA - 右L型 Micro B

認証

関連製品

スマホ充電用USBマイクロB ケーブル 0.5m L型右向きMicro-B(オス) - Type-A(オス)
USBAUB50CMRA
スマホ充電用USBマイクロB ケーブル 0.5m L型右向きMicro-B(オス) - Type-A(オス)

最大で2.4Aの電流を供給し、新型のスマートフォンやタブレットを効率良く充電

¥777 税抜
¥854 税込
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
USBマイクロB ケーブル 30cm Type-A(オス) - 右向きL型Micro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥679 税抜
¥746 税込
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
Micro USBケーブル 91cm Type-A(オス) - Micro-B/L型右向き(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥711 税抜
¥782 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥930 税抜
¥1,023 税込
USBマイクロB 変換ケーブル 15cm Type-A(オス) - Micro-B(オス)
UUSBHAUB6IN
USBマイクロB 変換ケーブル 15cm Type-A(オス) - Micro-B(オス)

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥563 税抜
¥619 税込
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス
UUSBHAUB1
30cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オス-USB micro-B オス

標準USBポートを使用しMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥572 税抜
¥629 税込
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - Micro-B(オス)
UUSBHAUB3
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - Micro-B(オス)

デスクトップまたはモバイルコンピュータの標準USBポートでmicro USBモバイル端末を充電・同期

¥697 税抜
¥766 税込
USBマイクロB ケーブル 0.5m L型左向きMicro-B オス/オス 24AWG 充電&同期用
USBAUB50CMLA
USBマイクロB ケーブル 0.5m L型左向きMicro-B オス/オス 24AWG 充電&同期用

最大で2.4Aの電流を供給し、新型のスマートフォンやタブレットを効率良く充電

¥777 税抜
¥854 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
USBマイクロB ケーブル 30cm Type-A(オス) - 左向きL型Micro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥679 税抜
¥746 税込
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)

ケーブルが邪魔にならないL型コネクタでMicro USBモバイルデバイスを充電・同期

¥711 税抜
¥782 税込
USBマイクロB ケーブル 1m L型左向きMicro-B USB 2.0準拠 充電&同期用
USBAUB1MLA
USBマイクロB ケーブル 1m L型左向きMicro-B USB 2.0準拠 充電&同期用

電力消費の多いモバイルデバイスの充電に適した24 AWG Micro-USBケーブル

¥839 税抜
¥922 税込
USBマイクロB ケーブル 2m L型左向きMicro-B オス/オス 24AWG 充電&同期用
USBAUB2MLA
USBマイクロB ケーブル 2m L型左向きMicro-B オス/オス 24AWG 充電&同期用

電力消費の多いモバイルデバイスの充電に適した24 AMG Micro-USBケーブル

¥1,138 税抜
¥1,251 税込
USBマイクロB ケーブル 1m L型右向きMicro-B USB 2.0準拠 充電&同期用
USBAUB1MRA
USBマイクロB ケーブル 1m L型右向きMicro-B USB 2.0準拠 充電&同期用

電力消費の多いモバイルデバイスの充電に適した24 AWG Micro-USBケーブル

¥839 税抜
¥922 税込
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG
USBAUB2MRA
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG

電力消費の多いモバイルデバイスの充電に適した24 AMG Micro-USBケーブル

¥1,138 税抜
¥1,251 税込
USBマイクロB変換ケーブル 1m L型右向き Micro-B(オス) - Type-A(オス)
USB2AUB2RA1M
USBマイクロB変換ケーブル 1m L型右向き Micro-B(オス) - Type-A(オス)

手の届きにくいUSBポートからでもMicro-USBデバイスを充電・同期

¥786 税抜
¥864 税込
USBマイクロBケーブル 2m L型右向き オス/オス
USB2AUB2RA2M
USBマイクロBケーブル 2m L型右向き オス/オス

手の届きにくいUSBポートからでもMicro-USBデバイスを充電・同期

¥1,227 税抜
¥1,349 税込
15cm Micro USB - Mini USB 変換アダプタケーブル オス/メス
UUSBMUSBMF6
15cm Micro USB - Mini USB 変換アダプタケーブル オス/メス

Mini USBケーブルでMicro USBデバイスを接続

¥1,031 税抜
¥1,134 税込

別売アクセサリー