StarTech.com

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 35m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を35m延長

製品ID: USB2AAEXT35M

  • 完全シールドでエラーのない接続を実現
  • ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
  • USB バスパワー
  • 外付けユニバーサルACアダプタ付属
もっと見る
  • 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
  • Windows® 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
¥16,528 JPY 税抜
¥18,180 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.35 A
出力電圧 5 DC
出力電流 1A
消費電力(W) 5
電源 ACアダプタ同梱
物理的特徴
ケーブル長さ 114.8 ft [35 m]
ブラック
製品重量 3.1 lb [1.4 kg]
製品長さ 114.8 ft [35 m]
パッケージ情報
Package Height 5.9 in [15 cm]
Package Length 7.3 in [18.5 cm]
Package Width 5.9 in [15 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.8 lb [1.7 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 35m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス)
1 - ユニバーサルACアダプタ
1 - 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ

認証

関連製品

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT15M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0デバイス間の距離を15m延長

¥7,745 税抜
¥8,519 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT20M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を20m延長

¥10,612 税抜
¥11,673 税込