StarTech.com

3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス

USB対応デバイスの接続距離を3m 延長

製品ID: USBEXTAA10BK

  • USB 2.0規格に合わせて設計・製造
  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
  • 最大データ転送速度480 Mbps
¥1,276 JPY 税抜
¥1,403 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 10 ft [3 m]
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品重量 3.4 oz [96 g]
製品長さ 10 ft [3 m]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [15 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.6 oz [101 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3mブラックUSB 2.0 延長コードA - Aオス/メス

認証

関連製品

15cm USB 2.0延長ケーブルアダプタ USB-A オス - USB-A メス
USBEXTAA6IN
15cm USB 2.0延長ケーブルアダプタ USB-A オス - USB-A メス

USB対応デバイスの接続距離を15cm 延長

¥419 税抜
¥460 税込
Black USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA3BK
91cm ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス

お使いのUSB対応デバイスのケーブル長を91cm延長

¥510 税抜
¥561 税込
1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス
USBEXTAA6BK
1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス

お使いのUSB対応デバイスのケーブル長を1.8m延長

¥644 税抜
¥708 税込
1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス
USBEXTPAA1MW
1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス

USB 2.0 対応デバイスの接続距離を1m 延長

¥980 税抜
¥1,078 税込
2m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス
USBEXTPAA2MW
2m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス

USB 2.0 対応デバイスの接続距離を2m 延長

¥1,135 税抜
¥1,248 税込
3m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス
USBEXTPAA3MW
3m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オス-USB A メス

USB 2.0 対応デバイスの接続距離を3m 延長

¥1,276 税抜
¥1,403 税込
30cm パネルマウント型USB 2.0ケーブル
USBPNLAFAM1
30cm パネルマウント型USB 2.0ケーブル

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

¥930 税抜
¥1,023 税込
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
USBPNLAFAM2
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

¥965 税抜
¥1,061 税込
91cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
USBPNLAFAM3
91cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

PCまたはフェースプレートに外付けパネルでUSB接続を増設

¥1,015 税抜
¥1,116 税込
1.5m USB 2.0 延長ケーブル 卓上使用に最適 USB A オス-USB A メス
USBEXTAA5DSK
1.5m USB 2.0 延長ケーブル 卓上使用に最適 USB A オス-USB A メス

パソコン背面のUSBポートをデスクまで延長

¥859 税抜
¥944 税込
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
USB 2.0延長ケーブル 1.8m A - A オス/メス

USB 2.0デバイス間の接続距離を1.8m延長

¥699 税抜
¥768 税込
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
USB 2.0延長ケーブル 3m A - A オス/メス

USB 2.0デバイス間の接続距離を3m延長

¥1,387 税抜
¥1,525 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 5m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT5M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 5m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を5m延長

¥4,774 税抜
¥5,251 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT10M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を10m延長

¥6,684 税抜
¥7,352 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT15M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 15m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0デバイス間の距離を15m延長

¥7,745 税抜
¥8,519 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT20M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を20m延長

¥10,612 税抜
¥11,673 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT25M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を25m延長

¥11,861 税抜
¥13,047 税込
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 35m Type-A(オス/メス)
USB2AAEXT35M
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 35m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を35m延長

¥16,528 税抜
¥18,180 税込
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
4.5m USB 2.0準拠リピータケーブル USB A (メス)-USB A (オス) 延長ケーブル

4.5mまでUSB 2.0対応機器の接続を延長するリピーターケーブル

¥2,291 税抜
¥2,520 税込
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長
USB110EXT2
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長

1本のカテゴリ5/6ケーブル経由で、コンピュータから最長40m離れた場所までUSB 1.1デバイスを延長

¥14,841 税抜
¥16,325 税込

別売アクセサリー