×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス/メス)
コンピュータとUSB 2.0機器の接続距離を10m延長
製品ID: USB2AAEXT10M
概要
10m USB 2.0アクティブ延長ケーブル。一端にUSB Aオスコネクタ、もう一端にUSB Aメスコネクタがついており、最長10mの距離でUSB 2.0デバイスをアクティブ延長します。
本製品は、距離上の制限と電源上の制限を同時に克服するオールインワンのケーブルです。バスパワーのアクティブ回路を使用し、通常のUSBケーブルの対応距離を越えるパフォーマンスを発揮します。
このケーブルは最大4本までデイジーチェーン接続に対応し、合計で40mまでUSBを延長することができます。必要であれば、ケーブルに付属のユニバーサルACアダプタを使用し、壁面コンセントから給電することができます。
このリピーターケーブルはUSB 2.0のデータレート(480Mbps)に完全対応しており、StarTech.comでは2年間保証を提供しています。
StarTech.comのメリット
- 10mの距離でもUSB信号の損失なし
- USBポートから直接、または付属のユニバーサルACアダプタを使用してUSB機器に給電
- 最大4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、USB 2.0機器間の接続距離を40mまで延長
用途
USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU201HP | |
UPC Code | 065030854344 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
コネクタメッキ | ニッケル | |
ジャケットケーブル型 | PVC -ポリ塩化ビニル | |
コネクタ | ||
コネクタA | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス | |
コネクタB | 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス | |
特記 / 必要条件 | ||
注意 | 4本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。 | |
電源 | ||
センターチップのポラリティ | ポジティブ | |
プラグタイプ | H | |
入力電圧 | 110V-240V AC | |
入力電流 | 0.35 A | |
出力電圧 | 5 DC | |
出力電流 | 1A | |
消費電力(W) | 5 | |
電源 | ACアダプタ同梱 | |
物理的特徴 | ||
ケーブル長さ | 32.8 ft [10 m] | |
コネクタタイプ | ストレート | |
色 | ブラック | |
製品重量 | 14.2 oz [402 g] | |
製品長さ | 32.8 ft [10 m] | |
パッケージ情報 | ||
パッケージ数量 | 1 | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 21.4 oz [605 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - 10m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス) | |
1 - ユニバーサルACアダプタ | ||
1 - 北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ |
関連製品
¥10,612 税抜
¥11,460 税込
¥16,528 税抜
¥17,850 税込
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。