StarTech.com

12cm Micro USB OTG変換アダプタ ホワイト マイクロUSBホストケーブル USB A メス - USB Micro-B オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

製品ID: UUSBOTGW

  • オールホワイト構造
  • USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能
  • 2重シールド(編組+アルミ箔)
  • 耐久性に優れたPVC構造
¥741 JPY 税抜
¥815 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ
コネクタA 1 - USB Micro-B(5ピン) オス
コネクタB 1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
物理的特徴
ケーブル長さ 5 in [127 mm]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 28 AWG
ホワイト
製品幅 0.7 in [17 mm]
製品重量 0.2 oz [7 g]
製品長さ 5 in [127 mm]
製品高さ 0.4 in [0.9 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.4 in [9 mm]
Package Length 4.9 in [12.5 cm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 oz [9 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 12cmホワイトMicro USB - USB OTGホストアダプタM/F

認証

関連製品

12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス
UUSBOTG
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

¥741 税抜
¥815 税込
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス
UUSBOTGRA
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(サムドライブ、USB対応マウスやキーボード等)に接続

¥839 税抜
¥922 税込