StarTech.com

USB 3.0 アクティブリピーターケーブル USB A(オス) - USB B(オス) 10m

信号損失を発生させずに10m離れた場所にあるUSB 3.0機器を接続

製品ID: USB3SAB10M

  • 標準的なUSB 3.0ケーブルの長さを超えるように設計され、信号が自動的に再イコライズされて最大10mの距離に到達
  • 当社の2年保証で信頼性を保証
¥16,303 JPY 税抜
¥17,933 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 オス
物理的特徴
ケーブル長さ 32.8 ft [10 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品幅 0.6 in [15 mm]
製品重量 18.1 oz [512 g]
製品長さ 32.8 ft [10 m]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.4 in [60 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 8.4 in [21.3 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 22.9 oz [650 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 10mアクティブUSB 3.0 A - B ケーブル - M/M

認証

関連製品

USB 3.0 アクティブリピーターケーブル USB A(オス) - USB B(オス) 5m
USB3SAB5M
USB 3.0 アクティブリピーターケーブル USB A(オス) - USB B(オス) 5m

信号損失を発生させずに5m離れた場所にあるUSB 3.0機器を接続

¥11,497 税抜
¥12,646 税込
USB 3.0 アクティブリピーターケーブル 10m Type-A(オス/メス)
USB3AAEXT10M
USB 3.0 アクティブリピーターケーブル 10m Type-A(オス/メス)

コンピュータとUSB 3.0デバイス間の距離を10m延長

¥14,336 税抜
¥15,769 税込