StarTech.com

USB 3.0 アクティブリピーターケーブル USB A(オス) - USB B(オス) 5m

信号損失を発生させずに5m離れた場所にあるUSB 3.0機器を接続

製品ID: USB3SAB5M

  • 標準的なUSB 3.0ケーブルの長さを超えるように設計され、信号が自動的に再イコライズされて最大5mに接続
  • 当社の2年保証で信頼性を保証
¥11,497 JPY 税抜
¥12,646 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
チップセットID VIA/VLI - VL210
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 オス
物理的特徴
ケーブル長さ 16.4 ft [5 m]
コネクタタイプ ストレート
ワイヤゲージ 24/28 AWG
ブラック
製品重量 9.1 oz [257 g]
製品長さ 16.4 ft [5 m]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 8.5 in [21.5 cm]
Package Width 8.8 in [22.4 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 12.5 oz [355 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 5mアクティブUSB 3.0 A - B ケーブル - M/M

認証

関連製品

USB 3.0 アクティブリピーターケーブル USB A(オス) - USB B(オス) 10m
USB3SAB10M
USB 3.0 アクティブリピーターケーブル USB A(オス) - USB B(オス) 10m

信号損失を発生させずに10m離れた場所にあるUSB 3.0機器を接続

¥16,303 税抜
¥17,933 税込