StarTech.com

Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m

構成上のニーズに応じて、細めでより柔軟なケーブルを使用してUSB 3.0 Microデバイスをすっきりと配置

製品ID: USB3AU1MLS

  • 必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
  • 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
  • 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
¥2,099 JPY 税抜
¥2,308 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ 2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB 3.0 Micro-B(10ピン: SuperSpeed) オス
物理的特徴
ケーブル長さ 3.3 ft [1 m]
コネクタタイプ ストレート・左向き
ワイヤゲージ 26/32 AWG
ブラック
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 0 oz [0.1 g]
製品長さ 3.3 ft [1 m]
製品高さ 0.2 in [0.6 cm]
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 2.3 oz [65 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 1m L型左向きMicro-USB 3.0 スリムケーブル

認証

関連製品

Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 1m
USB3AU1MRS
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 1m

構成上のニーズに応じて、細めでより柔軟なケーブルを使用してUSB 3.0 Microデバイスをすっきりと配置

¥2,099 税抜
¥2,308 税込