Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2x M.2 NGFF SSD RAID コントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Expressインターフェース接続
コンピュータのPCI Expressを介し、次世代フォームファクタのM.2 SSD(x2)とSATAポート(x2)を追加
製品ID: PEXM2SAT3422
- M.2ソリッドステート ドライブ(SSD)+ SATA 3.0 ドライブx2 を追加し、データ回復を実行または、パフォーマンスとストレージ容量を増強
- 高性能ハードウエアRAIDアレイによるデータの保護とバックアップ、またはストレージの拡張。RAID 0、1、10、(1+0)をサポート
- M.2 NGFFドライブ各種(22110、2280、2260、2242、2230)およびハイブリッド ドライブに対応し、幅広い実装互換性を提供
- ポートマルチプライヤにより、2台のM.2ドライブを含む合計7台のドライブを接続可能
- 最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するBキー オンボード ソケット2個
- 調整可能なスタンドオフと複数取り付け穴で110mm/80mm/60mm/42mm/30mm のSSDに対応
- 各種OSでのネイティブサポートにより、簡単で手軽なセットアップ
- PCI Express 2.0規格に準拠
- ネイティブコマンドキューイング(NCQ)、ATA、ATAPIコマンドに対応
- PCIe バス電源、または4ピンFDD電源コネクタを使用してコンピュータから給電(スモールドライブ電源)
- フルプロファイル ブラケットに装着した状態で出荷。小型コンピュータ用に、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットを同梱
- x4、x8、x16 PCI Expressスロットへのインストールに対応
概要
2台のM.2 NGFF (Next Generation Form Factor) ドライブ(SSD)をデスクトップ コンピュータに搭載できるM.2 SSD RAID コントローラ カード。2口のSATA 3.0(6Gbps)ポートとハードエウアRAIDに対応しています。M.2ソリッドステートドライブ(SSD)のスピードとコンパクトなサイズを、従来のハードディスクドライブ(HDD)のストレージ容量と組み合わせることができます。
M.2ドライブのサイズとスピードを活用
本製品は、NGFF SSDの性能およびサイズ上の利点をフル活用できるM.2コントローラ カードです。M.2ドライブは通常のプラッタ型ドライブやmSATAベースのSSDよりも小さく、小型PCやサーバー、コンピュータ筐体内のタイトなスペースにもインストールが可能です。
このカードとM.2ドライブを併用し、コンピュータのスピード性能を大きく向上させることができます。OSをこのM.2ドライブにインストールすると、頻繁に使用するファイルへのアクセスが高速になり、容量の大きなプラッタ型HDDは、バルクストレージ用に継続使用することができます。
シンプル、低コストで安心のデータ回復
性能面とサイズの利点から、M.2ドライブは、一般的にノートパソコンで使用されています。ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、本カードがデータ回復で活躍します。M.2ドライブを取り付けデータ回復が完了したら、ストレージやバックアップ目的にドライブの使用を継続することができます。
高性能RAIDアレイの構築
本製品は、スケーラブルな内部ストレージ ソリューションが必要な場合に役立つコントローラカードです。幅広いRAID構成をサポート(RAID 0、1、10)、ストレージの拡張、コンピュータ性能の向上、データの冗長バックアップなどに対応する複数のオプションを提供します。
さらに多くのドライブを接続できるポートマルチプライヤ
このM.2カードでは、ポートマルチプライヤをサポートしているため、カードのSATAポート1口に最大4台のドライブを接続することができます。内蔵のポートマルチプライヤにより、単一のドライブコントローラで、最大7台のドライブ(2x M.2 SSD、5x SATAドライブ)をコンピュータに搭載することができます。
幅広いドライブサポート
本製品は、22110、2280、2260、2242、2230など、一般的なドライブサイズに対応しているので、安心してM.2 SATAドライブを使用することができます。また、ハイブリッド ドライブもサポートしており、さらに柔軟性が高くなっています。
StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大
RAIDアレイを構成し、データ冗長性でセキュリティを強化するとともにPCのストレージを増量
ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復
オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化
技術仕様
製品番号 | ||
---|---|---|
Synnex Infotec | ZU200LV | |
UPC Code | 065030863766 |
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
ハードウェア | ||
インターフェース | M.2 SATA | |
SATA | ||
カードタイプ | 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) | |
チップセットID | Marvell - 88SE9230 | |
バス型 | PCI Express | |
ポート | 2 | |
ポートタイプ | インテグレーテッド・オン・カード | |
業界標準 | シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応) | |
PCI Express 2.0 | ||
ハードウエア RAID 0、RAID 1、RAID 10 | ||
性能 | ||
ATAPI Support | あり | |
Bootable | あり | |
Number of Drives Supported Through Port Multiplier | 1 to 4 | |
Number of Ports That Support Port Multiplier | 2 (can only use 1 PM at a time) | |
RAID | あり | |
サポートされるRAIDモード | JBOD -(単純ディスク束) | |
RAID 1(ミラーリングディスク) | ||
RAID 0(ストライピングディスク) | ||
RAID 10(1+0。ストライピングディスクにミラーリングディスクの付いたセット) | ||
タイプおよび定格 | SATA 3.0 (6 Gbps) | |
ポートマルチプライヤ | あり | |
コネクタ | ||
コネクタタイプ | 1 - PCI Express x4 オス | |
内部ポート | 2 - M.2 SATA (NGFF, B-Key) レセプタクル | |
2 - SATA(7ピン、データ) プラグ | ||
1 - SP4(4ピン,Small Drive Power) オス | ||
ソフトウェア | ||
OS互換性 | Windows® XP、Vista、7/8/8.1/10 Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016 Mac OS® 10.6 - 10.13 Linux 3.5.x - 4.11.x LTSバージョンのみ 注意:接続したドライブは、Windows Server 2012/2012 R2/2016のシステムドライブ/プライマリドライブとして使用することはできません。 |
|
特記 / 必要条件 | ||
注意 | このカードの最大スループットは、バス インターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに5Gbpsとなります。 | |
2口のSATA ポートは、合計で7台(M.2ドライブ2台を含む)のポートマルチプライヤに対応しています。ポートマルチプライヤが使用できるのは、一度に1口のSATAポートのみとなり、(RAID構成ではない)ポートマルチプライヤを介して最大4台のドライブを接続することができます。 | ||
システムおよびケーブル要件 | PCI Express x4 スロット (x8、x16 スロットと下位互換性あり) | |
インジケータ | ||
LEDインジケータ | 2 - M.2 ドライブ LED (グリーン) | |
3 - LED用ピンヘッダ | ||
環境条件 | ||
保存温度 | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
動作温度 | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
湿度 | 20%~80% RH (結露なし) | |
物理的特徴 | ||
製品幅 | 0.8 in [20 mm] | |
製品重量 | 2.4 oz [68 g] | |
製品長さ | 7.1 in [180 mm] | |
製品高さ | 4.7 in [120 mm] | |
パッケージ情報 | ||
工場出荷時(パッケージ)重量 | 6.1 oz [174 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - M.2 SSD RAID コントローラ カード | |
1 - ロープロファイルブラケット | ||
2 - M.2 取り付けネジ | ||
1 - クイックスタート ガイド |
互換性









Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Mac OS® 10.6 - 10.13
Linux 3.5.x - 4.11.x LTSバージョンのみ
注意:接続したドライブは、Windows Server 2012/2012 R2/2016のシステムドライブ/プライマリドライブとして使用することはできません。
関連製品
2x M.2 SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続対応
PCI Express経由で、M.2 次世代フォームファクタ(NGFF)対応のSATA SSD 2口をコンピュータに追加
M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け
標準SATAホスト接続を使用してデスクトップコンピュータにM.2 NGFF SSDをマウント
SATA 3.0 RAID 4ポート増設PCI Express 2.0インターフェースカード 4x シリアルATA 6Gbps 拡張用PCIe接続ボード HyperDuo機能付き
PCI Express x2スロットを介してコンピュータに内部SATA III(6Gbps)ポートを4つ追加
製品サポート
ドライバ&ダウンロード
ユーザマニュアル
ソフトウェア
-
Marvell_MSU_Windows.zip
Version: 4.1.0.2031 -
Marvell_MSU_OSX.zip
Version: 4.1.0.2035 -
Marvell_MSU_Linux.zip
Version: 4.1.0.2031
RedHat Enterprise 6.0
Redhat Enterprise 5.4 SUSE
Linux Enterprise 11SP1
Compliance Letter(s):
データシート
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。