StarTech.com

ノートパソコン デュアル4Kドッキングステーション USB-C/USB-A接続 60W PD対応

デュアル4K60Hz | デュアルDP/デュアルHDMI/DP + HDMI 構成に対応 | USB-IF認証取得 | 3x USB-A | 1x USB-C | Mac/Windows®/Chrome OS™ 対応 | セキュリティスロット搭載

製品ID: DK30C2DPPD

  • USB-C/USB-A対応ユニバーサルドッキングステーション。ユニークな1m汎用ホストケーブル(USB-Aアダプタ内蔵USB-C - USB-Cケーブル)付属
  • 複数のビデオ出力に対応する4K/60Hzの2面環境を構成。デュアルDisplayPort、デュアルHDMI、DisplayPort + HDMIの構成に対応
  • USB-IF認証取得により、USB 3.1 Gen 1、USB Type-C、USB Power Deliveryの各仕様に完全対応。さらに、VESA DisplayPort および DisplayLink認証により最適なビデオ接続機能を提供。
もっと見る
  • 60WのUSB Power Delivery 3.0機能でノートパソコンを充電
  • USB 3.1 Gen 1 ポート4口にUSBデバイスを接続し充電。1x USB-C(15W)、1x USB-A(7.5W)、2x USB-A(4.5W)。
¥37,511 JPY 税抜
¥41,262 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
K-Lock Slot ケンジントンスロット(K-Slot)
インターフェース USB 3.0
チップセットID DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL160
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E
バス型 USB-C
USB 3.0
対応ディスプレイ数 2
業界標準 USB Power Delivery 仕様 Rev. 3.0
USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
PXE あり
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
最大デジタル解像度 2x HDMI - 4096 x 2160p @60Hz
2x DisplayPort - 4096 x 2160p @60Hz
1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p @60Hz

1x 5K DisplayPort(DisplayPortビデオポート2口使用) - 5120 x 2880 @60Hz

より低い解像度もサポートされています。例えば、最大が4096 x 2160p(4K)であれば、2560 x 1600p および 2560 x 1440pもサポートされます。
コネクタ
コネクタタイプ 2 - DisplayPort(20ピン) メス
2 - HDMI(19ピン) メス
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 メス
1 - USB 3.0 A(急速充電、9ピン) メス
2 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - Ethernet Gigabit メス
1 - 3.5mm ミニジャック(4ポジション) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+
特記 / 必要条件
注意 すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。
4口のビデオポートすべてで4K解像度に対応しています。4Kx2K解像度を得るには、4K対応のDisplayPort/HDMIディスプレイが必要です。
USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります(USB 3.0ホストケーブルを同梱)
USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です。
5K解像度は、2つのDisplayPortビデオポートを5Kディスプレイ1台に接続することでサポートされます。5K(5120 x 2880解像度)解像度を実現するには、5K対応のディスプレイが必要です。
このドックは、ノートパソコンのUSB Type-CポートまたはUSB Type-Aポートに接続します。
システムおよびケーブル要件 USB Type-Cポートに空きがあるUSB-C対応コンピュータ。またはUSB Type-Aポートに空きがあるUSB 3.0対応コンピュータ
電源
Power Delivery 60W
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 2.5 A
出力電圧 20V DC
出力電流 6.75 A
消費電力(W) 135 W
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 0~95% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック & スペースグレー
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 9.9 oz [280 g]
製品長さ 8.7 in [22 cm]
製品高さ 1.2 in [3 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.5 in [90 mm]
Package Length 10.6 in [27 cm]
Package Width 6.1 in [15.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.9 lb [1.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ドッキング ステーション
1 - USB-C Cable (with Attached USB-C to USB-A Adapter)
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15
Chrome OS™ v55+

認証

関連製品

ドッキングステーション USB Type-C/Type-A搭載ノートパソコン対応 デュアル4Kディスプレイ 100W PD
未発売
DK30C2DPEP
ドッキングステーション USB Type-C/Type-A搭載ノートパソコン対応 デュアル4Kディスプレイ 100W PD

デュアル4K60Hz | デュアルDP/デュアルHDMI/DP + HDMI 構成に対応 | USB-IF認証取得 | 3x USB-A | 1x USB-C | Mac/Windows®/Chrome OS™ 対応 | セキュリティスロット搭載

¥43,613 税抜
¥47,974 税込
USB Type-C ドック トリプル4Kモニター対応 5x USB 3.0ポート
DK30CH2DPPD
USB Type-C ドック トリプル4Kモニター対応 5x USB 3.0ポート

ノートパソコン用ドック | Mac & Windows®に対応 | 60W Power Delivery| 4K 60Hz DisplayPort + HDMI

¥31,393 税抜
¥34,532 税込
USB 3.0接続ドッキングステーション モニター3台接続対応  2x DisplayPort/1x HDMI
USB3DOCKH2DP
USB 3.0接続ドッキングステーション モニター3台接続対応  2x DisplayPort/1x HDMI

ノートパソコン用ドック | USB 3.0接続 | Mac & Windows®に対応 | 4K対応DisplayPort | USBポート 5個

¥25,274 税抜
¥27,801 税込

別売アクセサリー