StarTech.com

USB - 16ポートシリアルRS232C 変換ハブ

USBポート1口にRS232シリアルポート16口を増設する産業用ラックマウント対応ハブ。複数ハブのデイジーチェーン接続に対応するスケーラブルなソリューション

製品ID: ICUSB23216FD

  • 単一USBポートに16口のRS232シリアルポート インターフェイスを増設
  • デイジーチェーンで複数のハブを接続
  • ボーレート 921.6Kbps
  • 256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
もっと見る
  • サーバーラックへの設置が可能
  • COMポート記録機能
  • 幅広い動作温度に対応(-40°Cから85°C)
  • 頑丈なオールメタル筐体
  • USB帯域幅の消費が少ない設計
  • USB 2.0互換
  • USB終端抵抗を内蔵
  • 固有なUSBシリアルナンバーをプログラムした状態で提供
¥52,339 JPY 税抜
¥57,572 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース シリアル
チップセットID FTDI - FT232RL
バス型 USB 2.0
ポート 16
ポートタイプ 外付けハブ
性能
FIFO 256 Bytes
シリアルプロトコル RS-232
ストップビット 1, 2
データビット 7, 8
パリティ Odd, Even, Mark, Space, None
最大データ転送速度 480 Mbps
最大ボーレート 921.6 Kbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB B(4ピン) メス
16 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/ 2016/2019
Mac OS® 10.6 - 10.15
Linux 2.4.x - 4.9.x LTSバージョンのみ
インジケータ
LEDインジケータ 16 - データ受信
16 - データ送信
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.5 A
出力電圧 12V DC
出力電流 3 A
消費電力(W) 36
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
動作温度 -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
湿度 20~80% RH (Non-condensing)
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 4.7 in [12 cm]
製品重量 3.4 lb [1.6 kg]
製品長さ 16.9 in [43 cm]
製品高さ 1.8 in [4.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.4 in [61 mm]
Package Length 17.8 in [45.1 cm]
Package Width 8.5 in [21.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.1 lb [2.3 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 16ポート USB - RS232ハブ
1 - USBケーブル
2 - ラックマウント用ブラケット
8 - ラックマウント用ネジ
2 - DINレール取り付けブラケット
4 - DINレール取り付けネジ
4 - ワッシャ
4 - ナット
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - ドライバCD
1 - 端子台ブラグ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/ 2016/2019
Mac OS® 10.6 - 10.15
Linux 2.4.x - 4.9.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ
ICUSB2324
4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ

単一USBポートで4つのRS232シリアルポートをデスクトップ/ノートパソコンに追加

¥11,817 税抜
¥12,998 税込
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル COMポート番号保持機能
ICUSB2321F
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル COMポート番号保持機能

USBポートをCOM保持機能対応RS232Cシリアルポートに変換

¥3,781 税抜
¥4,159 税込

別売アクセサリー