StarTech.com

4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用

デスクトップコンピュータに4つのPCI拡張カードスロットを増設

製品ID: PEX2PCI4

  • PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加
  • 丈夫なスチール製
  • 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
  • オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス
もっと見る
  • ドライバ/ソフトウェア不要
  • フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
¥70,778 JPY 税抜
¥77,855 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
バス型 PCI Express
性能
MTBF 143,947時間
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x1 オス
外部ポート 4 - PCI / PCI-X(ユニバーサル 3.3 & 5V、32ビット)スロット メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 170㎜以下の32ビットPCIカードに対応。312mm長さ(フルレンクス)の64ビットPCIカードには対応していません。
このボックスは3Aで5V、4.5Aで3.3Aまたは合計で15Wの電力を供給します。
本製品は、AMDプラットフォームのSilicon Image SATAコントローラと互換性の問題があります。
電源
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
出力電圧 12V DC
出力電流 3A
消費電力(W) 36
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -40°C ~ 75°C
動作温度 0°C ~ 55°C
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&スチール
ブラック
製品幅 5.4 in [13.7 cm]
製品重量 5.2 lb [2.4 kg]
製品長さ 8 in [20.4 cm]
製品高さ 5.6 in [14.2 cm]
パッケージ情報
Package Height 8.3 in [21 cm]
Package Length 9.6 in [24.5 cm]
Package Width 7.9 in [20 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.3 lb [2.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - PCI 拡張ボックス
1 - PCI Expressカード
1 - 91cm DVIケーブル
1 - ロープロファイル対応ブラケット
1 - ネジ
1 - 電源ケーブル
1 - ユニバーサルACアダプタ:日本/北米/欧州/イギリス仕様(現地で購入の場合のみ付属)、オーストラリア/ニュージーランド仕様(現地で購入の場合のみ付属)
1 - インストールCD
1 - 取扱説明書
内部奥行き 6.7 in [17 cm]
内部長さ 6.7 in [170.2 mm]
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

別売アクセサリー