StarTech.com

4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠

USB Type-C対応ノートパソコンに4口のUSB 2.0ポートを追加するポータブルハブ

製品ID: ST4200MINIC

  • ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加
  • 携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
  • 本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適
  • 幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
¥2,811 JPY 税抜
¥3,035 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 2.0
ポート 4
業界標準 USB 2.0
性能
UASPサポート なし
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
最大データ転送速度 480 Mbps
コネクタ
コネクタタイプ 4 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) オス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB Type-Aポート(USB 2.0、480Gbps)に空きがあること。
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 5~90% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 6.3 in [160 mm]
ブラック
製品幅 3.1 in [80 mm]
製品重量 1.2 oz [35 g]
製品長さ 7.3 in [18.5 cm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 6.7 in [17 cm]
Package Width 5.6 in [14.2 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.7 oz [105 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-Cハブ
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

ミニ4ポートUSB 2.0ハブ コンパクトUSB 2.0 x4増設Hub USBバスパワー対応
ST4200MINI
ミニ4ポートUSB 2.0ハブ コンパクトUSB 2.0 x4増設Hub USBバスパワー対応

持ち運びに便利な小型ハブで外付けUSB 2.0ポート4口を増設

¥1,524 税抜
¥1,645 税込
4 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST4202USB
4ポートUSB2.0ハブ Type-A接続 コンパクトタイプ ブラック

USB 2.0ポート1口を4口の外付けUSB 2.0ポートに変換

¥2,562 税抜
¥2,766 税込
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造
ST4200USBM
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造

単一のUSB接続で頑丈な外付けUSB 2.0ポート4口を増設

¥9,328 税抜
¥10,074 税込
7ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント型 メタルシャーシ構造
ST7200USBM
7ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント型 メタルシャーシ構造

単一のUSB接続で壁面やDINレールに取り付け可能な外付けUSB 2.0ポート7口を増設

¥11,509 税抜
¥12,429 税込
7 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST7202USB
7ポートUSB2.0ハブ Type-A接続 コンパクトタイプ ブラック

USB 2.0ポート1口を7口の外付けUSB 2.0ポートに変換

¥3,218 税抜
¥3,475 税込
4ポート ポータブル USB 3.0ハブ ケーブル内蔵
ST43004UA
4ポート ポータブル USB 3.0ハブ ケーブル内蔵

MacBookにUSB 3.0(5Gbps)ポート4口を追加するハブ。長めのケーブル、Appleスタイルのシルバーを使用

¥4,291 税抜
¥4,634 税込

別売アクセサリー