StarTech.com

4ポートUSB Type-Cハブ USB-C - USB 3.1 Gen 2 ハブ(10Gbps) 4x USB-A

USB Type-C ハブ | USBバスパワー対応

製品ID: HB31C4AB

  • Mac/Windows/Linuxその他のUSB-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加
  • USB 3.1 Gen 2の10Gbpsデータ転送レートに対応するUSB-Cハブ
  • USBバスパワーで外付け電源が不要
もっと見る
  • 本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計
  • 手間いらずのプラグアンドプレイ実装
¥6,779 JPY 税抜
¥7,321 JPY 税込

概要

USB-C™ノートパソコンの接続機能を拡張する新世代USB-C 10Gハブ。ノートパソコンのUSB Type-C™ポートまたはThunderbolt™ 3 ポートにUSB 3.1 Gen 2 Type-Aポート4口を追加し、より多くのUSB機器を接続できるようにします。バスパワーで動作し、外付け電源アダプタは不要です。

作業効率を上げるUSB機器を接続

この4ポートUSB Type-Cハブは、仕事がはかどる接続機能を提供します。USBメモリ、キャプチャデバイス、外付けハードドライブなどの最新USB機器を最大10Gbpsの高速データ転送速度で繋げ、大きなファイルを伝送する際も時間がかかりません。

旧バージョンUSBデバイスとの下位互換性も備えているため、既存USB機器の寿命を延長することができます。

携帯に適したバスパワーハブ

小型軽量設計のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンとの携帯に便利なアクセサリです。コンピュータのUSB-Cポートから直接電源を取り、外付け電源が要らないバスパワー駆動なので、外出時に持ち出すケーブルが少なくなります。本体一体型の25cmケーブルも外出時に便利です。

導入が簡単なユニバーサルサポート

この USB 3.1 ハブは、macOS、Windows®、Linux™など幅広いオペレーティングシステムに対応しています。ノート/デスクトップパソコンに接続すると自動的にインストールが完了し、すぐに使い始めることができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適

ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 あり
インターフェース USB 3.1 Gen 2
チップセットID VIA/VLI - VL820
バス型 USB 3.1 Gen 2
ポート 4
業界標準 USB 3.1 Gen 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
最大データ転送速度 10 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 4 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) メス
1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps) オス
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB Type-Cポートに空きがあること - USB 3.1 (10Gbps)
本製品で出力可能な電力の合計は使用する電源によって異なり、すべてのダウンストリームポートで共有されます。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
湿度 20 ~ 80% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ケーブル長さ 9.8 in [250 mm]
サイズ コンパクト
ブラック
製品幅 0.6 in [15.8 mm]
製品重量 2.2 oz [62 g]
製品長さ 1.7 in [43 mm]
製品高さ 0.7 in [17 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.4 oz [124 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB-Cハブ
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USBバスパワー対応
HB30C4AB
4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USBバスパワー対応

ノートパソコンの USB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)4口に変換するバスパワー対応ハブ

¥4,612 税抜
¥4,980 税込
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用
HB30C3A1CFB
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用

ノートパソコン搭載USB Type-CポートをUSB Type-A(5 Gbps)3ポートとUSB Type-C 1ポートに変換

¥4,447 税抜
¥4,802 税込
3ポートUSB 3.0ハブ(ギガビットEthernetポート搭載) USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ ホワイト
HB30C3A1GEA
3ポートUSB 3.0ハブ(ギガビットEthernetポート搭載) USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットポート1口に変換

¥6,898 税抜
¥7,449 税込
USB Type-C接続3ポートUSB 3.0ハブ/ 1ポートギガビット有線LANアダプタ ACアダプタ付属
HB30C3A1GE
USB Type-C接続3ポートUSB 3.0ハブ/ 1ポートギガビット有線LANアダプタ ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口をUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネット ポート1口に変換

¥8,388 税抜
¥9,059 税込
USB Type-C接続4ポート増設USB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/3x USB-A ホワイト
HB30C3A1CFBW
USB Type-C接続4ポート増設USB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/3x USB-A ホワイト

ノートパソコンのUSB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とUSB Type-Cポート1口に変換

¥4,447 税抜
¥4,802 税込
USB Type-Cコネクタ搭載7ポートUSBハブ 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C USB 3.0準拠
HB30C5A2CST
USB Type-Cコネクタ搭載7ポートUSBハブ 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C USB 3.0準拠

USB-C対応コンピュータにUSB Type-Aポート5口とUSB Type-Cポート2口を増設するマウント対応USB 3.0(5Gbps)ハブ

¥11,026 税抜
¥11,908 税込
USB Type-Cコネクタ搭載4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠
HB30C3A1CST
USB Type-Cコネクタ搭載4ポートUSBハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C USB 3.0準拠

USB-C対応コンピュータにUSB Type-Aポート3口とUSB Type-Cポート1口を増設するマウント対応USB 3.0(5Gbps)ハブ

¥9,363 税抜
¥10,112 税込
3ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A
HB30C3APD
3ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)3口を増設。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥6,116 税抜
¥6,605 税込
USB Type-C接続3ポート増設USB 3.0ハブ ホワイト USB給電対応 USB-C - 3x USB-A
HB30C3APDW
USB Type-C接続3ポート増設USB 3.0ハブ ホワイト USB給電対応 USB-C - 3x USB-A

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)3口を増設。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥6,116 税抜
¥6,605 税込
USB Type-C接続USB 3.0ハブ 3x USB A(メス)/ 1x USB Type-C(メス)搭載 AC電源アダプタ同梱
HB30C3A1CFS
USB Type-C接続USB 3.0ハブ 3x USB A(メス)/ 1x USB Type-C(メス)搭載 AC電源アダプタ同梱

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-A充電・同期ポート(5Gbps対応)3口とUSB Type-Cポート1口を増設

¥7,022 税抜
¥7,583 税込
USB Type-C接続3ポート増設USB 3.0ハブ RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A
HB30C3AGEPD
USB Type-C接続3ポート増設USB 3.0ハブ RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB給電対応 USB-C - 3x USB-A

ノートパソコンのUSB-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットポート1口に変換。ノートパソコンの充電・給電にも同時に対応

¥7,608 税抜
¥8,216 税込
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C - 4x USB-A USBバスパワー対応 ホワイト
HB30C4ABW
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C - 4x USB-A USBバスパワー対応 ホワイト

ノートパソコンの USB Type-CポートをUSB Type-Aポート(5Gbps)4口に変換するバスパワー対応ハブ

¥4,822 税抜
¥5,207 税込
4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A セルフパワー対応ACアダプタ付属
HB30C4AFS
4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A セルフパワー対応ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-CポートをUSB Type-A充電・同期ポートとして使用

¥6,047 税抜
¥6,530 税込
4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB給電対応
HB30C4AFPD
4ポート増設USB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB給電対応

ノートパソコンのUSB Type-C™ポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)4口を増設し、ノートパソコンの給電・充電にも対応

¥7,340 税抜
¥7,927 税込

別売アクセサリー