StarTech.com

USB充電ステーション 充電専用7ポートUSBハブ USB給電仕様1.2準拠

タブレット、スマートフォンその他のモバイル機器用に7ポート対応のUSB充電ステーションをセットアップ

製品ID: ST7CU35122

  • 充電専用のポート(5x 1A、2x 2A)で複数のデバイスを充電
  • 壁面コンセントをふさがず、省スペースにも対応する統合型の充電ステーション
  • USBバッテリ充電仕様1.2準拠。 Apple®、Samsung Galaxy™端末をサポート
もっと見る
  • ユニバーサルACアダプタ付属
  • コンパクトなメタル筐体
  • オン・オフ電源ボタン内蔵
  • PC接続不要
  • 壁面などの表面設置に便利な付属ブラケット
¥7,779 JPY 税抜
¥8,401 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

USB充電専用マルチポートステーション。タブレット、スマートフォンその他のモバイル端末充電専用の外部ポートを提供します。

すべてのモバイル端末を1台のステーションで充電

このステーションは、5x 1A および 2x 2AのUSB充電ポートを提供し、複数端末を同時に充電することができます。接続する各端末で可能な限り高速な充電を行います。端末によっては、1Aまたは2Aの電力をフルに使用しないものもあり、より多くの機器を一度に接続/充電することができます。

このチャージャーはUSBバッテリ仕様1.2に準拠し、各種モバイル端末の充電に対応します。(Apple® iPhone®/iPad®、Microsoft® Surface™、Samsung Galaxy Tab™、Android™など。)

充電専用のステーション

会議室やコンファレンスルーム、施設ロビーなどの設置に適し、ミーティング中でも端末の充電が可能です。一番必要なときに充電アクセスが得られる便利なソリューションです。また、USB端末をひとつのマルチポートUSBチャージャーに集める方法は、複数の壁面コンセントや電源タップが不要なため余計なスペースを取らず、エネルギー効率にも優れています。

会議室でiPhoneとiPadを充電

コンパクトなメタル筐体は耐久性に優れ、操作が簡単な電源ボタンですべてのポートのオン・オフを切り替えます。

デスクトップ/固定設置での使用

丈夫なメタル製のハブは、日常的な使用での磨耗に強く、ノートパソコンやワークステーションのアクセサリとして便利に使えます。

デスク面や壁面に固定できるブラケットもついており、必要に応じて柔軟な設置オプションを提供します。

デスク下に充電ステーションを固定

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ITヘルプデスク、テクノロジーショップなどの環境で複数のタブレット、スマートフォンその他USBデバイスを同時に充電

家族全員で使用できる家庭用USB充電ステーションをセットアップ

壁面やデスク面など、USB-Aポートの固定が必要な環境に設置

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ポート 7
業界標準 USBバッテリ充電規格1.2
コネクタ
コネクタタイプ 7 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
特記 / 必要条件
注意 本製品は最大で36ワットの出力に対応し、最大で4台の高出力デバイスを同時に接続・充電することができます(2x 1A、2x 2A)。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 ~ 240 AC
入力電流 1.5 A
出力電圧 12 DC
出力電流 3 A
消費電力(W) 36
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
動作温度 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
湿度 20~80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ブラック
製品幅 1.8 in [45 mm]
製品重量 4.5 oz [127 g]
製品長さ 4.3 in [110 mm]
製品高さ 0.9 in [24 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 15.5 oz [439 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB充電ステーション
1 - 壁取付用ブラケット(ネジ付き)
4 - ゴム足
1 - ユニバーサルACアダプタ(北米/日本、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 取扱説明書

認証

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード