StarTech.com

7ポート産業用 USB 3.0ハブ ESD & 350Wサージ保護

産業用グレード | 15kV 気中放電 | 8kV 接触放電 | メタルケース | 壁やDINレールへの取付けに対応 | 5Gbps

製品ID: HB30A7AME

  • ESD保護機能(15kVの気中放電と8kVの接触放電)により接続機器を保護
  • 下流/上流USBポートで350Wのサージ保護機能
  • 本体についたマウントブラケットまたは付属のDINレールで必要な場所に設置できる産業用USBハブ
もっと見る
  • 7-24VのDC端子台と付属の外付け電源アダプタで柔軟な電源入力に対応
  • USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各ポートで最大2.4A、トータルで最大35Wの電力を供給
¥21,338 JPY 税抜
¥23,471 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
インターフェース USB 3.0
チップセットID Genesys Logic - GL3523
バス型 USB 3.0
ポート 7
業界標準 USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2
USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
MTBF 126,106時間
UASPサポート あり
サージ保護装置 下流ポートと上流ポートで350W
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) メス
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
1 - ターミナルブロック(2線式)
ソフトウェア
OS互換性 OSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件
注意 USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。
本製品は ターミナルブロック電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません
システムおよびケーブル要件 USB 3.0ポート搭載のホスト コンピューター
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源入(緑)
電源
プラグタイプ ターミナルブロック(2線式)
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.4A
出力電圧 20V DC
出力電流 3.25A
消費電力(W) 65W
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5% - 95% RH
物理的特徴
製品幅 133.000
製品重量 340.000
製品長さ 24.2 in [61.5 cm]
製品高さ 363.000
パッケージ情報
Package Height 55.000
Package Length 242.000
Package Width 166.000
工場出荷時(パッケージ)重量 700.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USBハブ
1 - USB 3.0ホストケーブル
1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)
2 - DINレールブラケット
4 - 取り付けネジ
1 - クイックスタート ガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

4ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護
ST4300USBM
4ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護

インダストリアル グレード | 8kV気中放電から保護 | 4kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 5 Gbps

¥15,993 税抜
¥17,592 税込
4x4対応USB 3.0周辺機器共有スイッチ PC4台共有切替器
HBS304A24A
4x4対応USB 3.0周辺機器共有スイッチ PC4台共有切替器

4台のコンピュータで最大4台のUSB 3.0機器を共有

¥13,898 税抜
¥15,287 税込
4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート x3 搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁取付け用ブラケット付属
ST4300U3C3
4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート x3 搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁取付け用ブラケット付属

単一のUSB 3.0ホスト接続を介して4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(合計7ポート)を増設

¥7,608 税抜
¥8,368 税込
7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護
ST7300USBME
7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護

インダストリアル グレード | 15kV気中放電から保護 | 8kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 5 Gbps

¥16,512 税抜
¥18,163 税込
10ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護
ST1030USBM
10ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護

インダストリアル グレード | 15kV気中放電から保護 | 8kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 5 Gbps

¥18,712 税抜
¥20,583 税込
7ポートUSB 3.0ハブ メタル筐体 デスクや壁に取付け可能
ST7300U3M
7ポートUSB 3.0ハブ メタル筐体 デスクや壁に取付け可能

この小型で頑丈なハブから、7台の高性能デバイスをパソコンやMacに接続

¥9,483 税抜
¥10,431 税込
4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C
HB30A3A1CST
4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C

USB Type-Aポート3口とUSB Type-Cポート1口を増設するマウント対応USB 3.0(5Gbps)ハブ

¥10,346 税抜
¥11,380 税込
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 3x USB-A/1x USB-C
HB30C3A1CST
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 3x USB-A/1x USB-C

USB-C対応コンピュータにUSB Type-Aポート3口とUSB Type-Cポート1口を増設するマウント対応USB 3.0(5Gbps)ハブ

¥9,363 税抜
¥10,299 税込
7ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C
HB30C5A2CST
7ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C

USB-C対応コンピュータにUSB Type-Aポート5口とUSB Type-Cポート2口を増設するマウント対応USB 3.0(5Gbps)ハブ

¥11,026 税抜
¥12,128 税込
USB充電ステーション 充電専用7ポートUSBハブ USB給電仕様1.2準拠
ST7CU35122
USB充電ステーション 充電専用7ポートUSBハブ USB給電仕様1.2準拠

タブレット、スマートフォンその他のモバイル機器用に7ポート対応のUSB充電ステーションをセットアップ

¥6,612 税抜
¥7,273 税込
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護
ST4200USBM
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護

インダストリアル グレード | 8kV気中放電から保護 | 4kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps

¥9,328 税抜
¥10,260 税込
7ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護/350Wサージ保護
ST7200USBM
7ポート産業用USB 2.0 ハブ ESD保護/350Wサージ保護

インダストリアル グレード | 15kV気中放電から保護 | 8kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps

¥11,509 税抜
¥12,659 税込
4ポート産業用USB 2.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護
HB20A4AME
4ポート産業用USB 2.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護

最大85度まで使用可能| 15kV気中放電から保護 | 8kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps

¥27,627 税抜
¥30,389 税込
7ポート産業用USB 2.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護
HB20A7AME
7ポート産業用USB 2.0ハブ ESD保護/350Wサージ保護

最大85度まで使用可能| 15kV気中放電から保護 | 8kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 480 Mbps

¥36,572 税抜
¥40,229 税込

別売アクセサリー