StarTech.com

4ポートUSB 3.0ハブ 3.5インチベイ対応 フロントパネルに搭載 5インチベイにも搭載可能(変換マウンタ要)

コンピュータ筐体の3.5インチフロントベイに4ポートSuperSpeed USB 3.0ハブを増設

製品ID: 35BAYUSB3S4

  • TAA準拠
  • 全面からアクセスできる 4x USBタイプAポート
  • コンピュータの3.5インチフロントベイに装着可能
  • SuperSpeed USB 3.0準拠、5Gbpsの転送速度に対応
もっと見る
  • USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
  • ポートごとに900mAの電流を供給
  • 各ポートにUSBリンクLEDインジケータを搭載
¥6,358 JPY 税抜
¥6,993 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
インターフェース USB 3.0
チップセットID VIA/VLI - VL811+
バス型 USB 3.0
ポート 4
高速充電ポート なし
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
内部ポート 1 - SATA パワー(15ピン) プラグ
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
外部ポート 4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 USB 3.0 タイプAポートに空きがあること。
使用していない3.5インチフロントベイ
インジケータ
LEDインジケータ 4 - USBデバイスリンク(グリーン)
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20%~80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
サイズ ドライブベイ
ブラック
製品幅 3.9 in [10 cm]
製品重量 3.5 oz [98 g]
製品長さ 4.7 in [12 cm]
製品高さ 1 in [25 mm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 5.7 in [14.5 cm]
Package Width 6.9 in [17.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 7.3 oz [208 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 3.5インチフロントパネル
1 - USB 3.0ケーブル
1 - 取り付けネジセット
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

4ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護
ST4300USBM
4ポート産業用USB 3.0ハブ ESD保護

インダストリアル グレード | 8kV気中放電から保護 | 4kV接触放電から保護 | メタル筐体 | ウォールマウント対応 | DINレール対応 | 5 Gbps

¥15,993 税抜
¥17,592 税込

別売アクセサリー