StarTech.com

Thunderbolt 3 対応4ポートUSB 3.1増設ハブ 1x USB-C/1x USB-A(10Gbps) 2x USB-A(5Gbps)

ノートパソコンのThunderbolt 3ポートを複数のUSBコントローラポートに変換。10Gbps対応のUSB-CおよびUSB-Aポート各1口、 Thunderbolt 3ポートのデイジーチェーン接続に対応

製品ID: TB33A1C

  • マルチチャネルUSB 3.1ハブコントローラ。独立した4つのポート間で合計20Gbpsの帯域を使用
  • 1x USB-A(10Gbps)、1x USB-C(10Gbps)、2x USB-A(5Gbps)ポートを増設し4つの高性能USB機器を接続
  • 常時稼働のUSB-A急速充電ポートでスマートフォンを充電
もっと見る
  • 2個あるThunderbolt 3ポートの一つを使って、最大6件のThunderbolt 3デバイスをデイジーチェーン接続
  • 付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に
¥28,046 JPY 税抜
¥30,850 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート あり
USB-C ホスト接続 なし
チップセットID Intel - Alpine Ridge JHL6540
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1142
バス型 Thunderbolt 3
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 1
ポート 4
業界標準 Thunderbolt 3
USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2
USB 3.1 仕様 バージョン1.0
USB仕様 rev. 2.0
xHCI(Extensible Host Controller Interface)仕様 rev. 1.1
UASP(USB Attached SCSI Protocol)Rev. 1.0
高速充電ポート なし
性能
MTBF 1,936,146 時間
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 合計伝送帯域 20Gbit/秒
コネクタ
コネクタタイプ 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) メス
2 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) メス
1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps) メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
macOS 10.12 - 10.15
特記 / 必要条件
注意 Thunderbolt 3 USB-Cポートにディスプレイを接続する際、ディスプレイの入力タイプによってはUSB-Cビデオアダプタが必要となります。
2つ目のThunderbolt 3ポートは、USB 3.1 ストレージケースやハブなど、USB 3.1(10Gbps)USB-Type C デバイスの接続に使用可能です。USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)との下位互換性も備えています。
USB 3.1 Gen 1 は、USB 3.0とも呼ばれおり、最大で5Gbpsのスピードに対応します。USB 3.1 Gen 2では、最大10Gbpsに対応しています。
システムおよびケーブル要件 Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。
ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。
電源
Power Delivery 15W
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ N
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 1.8 A
出力電圧 20V DC
出力電流 3.25 A
消費電力(W) 65W
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 90% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ケーブル長さ 19.7 in [50 cm]
サイズ デスクトップ
Silver & Black
製品幅 2.9 in [74 mm]
製品重量 7.1 oz [200 g]
製品長さ 5.8 in [14.8 cm]
製品高さ 0.9 in [2.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 4.6 in [11.6 cm]
Package Length 11.2 in [28.5 cm]
Package Width 7.3 in [18.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.4 lb [1.6 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Thunderbolt 3 コントローラ
1 - Thunderbolt 3 ケーブル(50cm)
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
macOS 10.12 - 10.15

認証

関連製品

Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4K対応 MacとWindowsに対応
TB3DKDPMAW
Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4K対応 MacとWindowsに対応

ノートパソコンドック | Mac/Windows®対応 | 2x USB-C | 1x USB-A | 15W PD | ステレオ&マイク専用ポート搭載

¥25,506 税抜
¥28,056 税込
Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4Kモニタ対応 Mac/Windows対応 3x USB 3.0ポート
TB3DK2DPPD
Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4Kモニタ対応 Mac/Windows対応 3x USB 3.0ポート

Thunderbolt 3 ドック | Mac & Windows®に対応 | USB-C - DP ケーブル付属 | 85W USB PD

¥35,058 税抜
¥38,563 税込
Thunderbolt 3 対応ドッキングステーション デュアル4K対応 Windowsのみに対応
TB3DK2DPW
Thunderbolt 3 対応ドッキングステーション デュアル4K対応 Windowsのみに対応

ノートパソコンドック | Windows®対応 | デュアル4K DisplayPort | 3x USB 3.0 (Type A) ポート

¥29,784 税抜
¥32,762 税込
Thunderbolt 3接続PCIe外付けケース DisplayPort用モニターポート PCIe x16
TB31PCIEX16
Thunderbolt 3接続PCIe外付けケース DisplayPort用モニターポート PCIe x16

外付けPCI Express 3.0 x16スロットとDisplayPort接続ポートをThunderbolt 3対応のMacBookなどノートパソコンに増設

¥49,582 税抜
¥54,540 税込
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプタ Windows/Mac対応 サンダーボルト3(オス) - サンダーボルト(メス)
TBT3TBTADAP
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプタ Windows/Mac対応 サンダーボルト3(オス) - サンダーボルト(メス)

第1世代ThunderboltおよびThunderbolt 2対応機器を新型のThunderbolt 3コンピュータで使用

¥11,339 税抜
¥12,472 税込
USB Type-C接続マルチアダプター 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD
DKT30CHPD
USB Type-C接続マルチアダプター 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD

携帯用ドッキングステーション | Mac & Windows®に対応 | GbE | Thunderbolt™ 3 互換

¥12,933 税抜
¥14,226 税込
USB Type-C接続マルチアダプター HDMI/USB 3.0ポート/60W USB PD
CDP2HDUACP
USB Type-C接続マルチアダプター HDMI/USB 3.0ポート/60W USB PD

USB-C™接続 マルチハブ | Mac & Windows®に対応 | 4K/30Hz | Thunderbolt™ 3 互換

¥7,567 税抜
¥8,323 税込
USB Type-C接続マルチアダプター(シルバー&ホワイト) 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD/LANアダプタ
DKT30CHPDW
USB Type-C接続マルチアダプター(シルバー&ホワイト) 4K対応HDMI/2x USB-Aポート/60W USB PD/LANアダプタ

USB Type-C™(5Gbps対応)でノートパソコンを充電/給電。4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート2口を追加し、外出時でもワークステーションとして使用可能

¥12,933 税抜
¥14,226 税込
USB Type-C ドック デュアルモニタ対応 Windowsのみに対応 2.5インチSATA SSD/HDDベイ搭載
MST30C2HDPPD
USB Type-C ドック デュアルモニタ対応 Windowsのみに対応 2.5インチSATA SSD/HDDベイ搭載

ノートパソコン用ドック | 60W Power Delivery | デュアル DP | ディスプレイドライバ不要 | 3x USB 3.0

¥32,759 税抜
¥36,034 税込
USB Type-C ドッキングステーション デュアルモニタ/4x USB 3.0ポート/Windowsのみに対応
MST30C2DPPD
USB Type-C ドッキングステーション デュアルモニタ/4x USB 3.0ポート/Windowsのみに対応

ノートパソコン用ドック | 60W Power Delivery | HDMI & DisplayPort | HDMI ケーブル付属 | ディスプレイ ドライバ不要

¥23,321 税抜
¥25,653 税込
USB Type-C ドック トリプル4Kモニター対応 5x USB 3.0ポート
DK30CH2DPPD
USB Type-C ドック トリプル4Kモニター対応 5x USB 3.0ポート

ノートパソコン用ドック | Mac & Windows®に対応 | 60W Power Delivery| 4K 60Hz DisplayPort + HDMI

¥31,393 税抜
¥34,532 税込
4ポートUSB-Cハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.0対応ハブ
HB30C3A1CFB
4ポートUSB-Cハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.0対応ハブ

ノートパソコン搭載USB Type-CポートをUSB Type-A(5 Gbps)3ポートとUSB Type-C 1ポートに変換

¥4,447 税抜
¥4,891 税込
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A
HB30C3APD
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)3口を増設。ノートパソコンの給電と充電にも対応

¥2,643 税抜
¥2,907 税込
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB PD対応
HB30C4AFPD
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB PD対応

ノートパソコンのUSB Type-C™ポートにUSB Type-Aポート(5Gbps)4口を増設し、ノートパソコンの給電・充電にも対応

¥7,340 税抜
¥8,074 税込
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続  3x USB A/ 1x USB-C ACアダプタ付属
HB30C3A1CFS
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 3x USB A/ 1x USB-C ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-CポートにUSB Type-A充電・同期ポート(5Gbps対応)3口とUSB Type-Cポート1口を増設

¥7,022 税抜
¥7,724 税込
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 GbE対応 ACアダプタ付属
HB30C3A1GE
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 GbE対応 ACアダプタ付属

ノートパソコンのUSB Type-Cポート1口をUSB Type-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネット ポート1口に変換

¥8,388 税抜
¥9,226 税込
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 3x USB-A/1x USB-C
HB30C3A1CST
4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 3x USB-A/1x USB-C

USB-C対応コンピュータにUSB Type-Aポート3口とUSB Type-Cポート1口を増設するマウント対応USB 3.0(5Gbps)ハブ

¥9,363 税抜
¥10,299 税込

別売アクセサリー