StarTech.com

3ポートUSB 3.0ハブ GbE対応有線LANポート搭載 アルミ筐体

Ultrabook™ などノートパソコンのUSB 3.0ポート1口にUASP対応USB 3.0ポート3口とギガビットイーサネットポートを増設

製品ID: ST3300GU3B

  • TAA Compliant
  • 最大5Gbpsに対応するUSB 3.0ハブポート3口を提供
  • Wake-on-LAN(WOL)対応ギガビットイーサネットポート(RJ45)
  • スリムでコンパクトな軽量アルミ筐体で優れた携帯性を発揮
もっと見る
  • 本体一体型USB 3.0ケーブル付きドングルスタイルのコンボアダプタ
  • IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az準拠
  • 10/100/1000Mbps対応ハーフおよびフルデュプレックスオペレーションに対応
  • USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
  • ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州)付属
¥6,116 JPY 税抜
¥6,727 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
インターフェース USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45(ギガビットイーサネット)
チップセットID Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
バス型 USB 3.0
ポート 3
業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング
USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり
高速充電ポート なし
性能
Jumbo Frame Support 4K max.
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
フロー制御 フルデュプレックス フロー制御
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
コネクタ
コネクタタイプ 3 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS® 10.6 - 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x - 4.11.x LTSバージョンのみ
特記 / 必要条件
注意 USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。
システムおよびケーブル要件 USB 3.0ポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - リンク
1 - アクティビティ
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 300 mA
出力電圧 5 DC
出力電流 2 A
消費電力(W) 10
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 0~85% RH(結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
ケーブル長さ 5.8 in [148 mm]
サイズ コンパクト
ブラック
製品幅 1.7 in [43 mm]
製品重量 2.2 oz [62 g]
製品長さ 3.4 in [87 mm]
製品高さ 0.6 in [1.4 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.1 in [53 mm]
Package Length 6 in [15.2 cm]
Package Width 8.5 in [21.7 cm]
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 13.2 oz [374 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ギガビットイーサネットアダプタ付きアルミニウム製USB 3.0ハブ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書
オートニゴシエーション あり

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Mac OS® 10.6 - 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x - 4.11.x LTSバージョンのみ

認証

関連製品

USB 3.0 - ギガビット有線LANアダプタ USB 3.0 ポート x1 ホワイト
USB31000SPTW
USB 3.0 - ギガビット有線LANアダプタ USB 3.0 ポート x1 ホワイト

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,303 税込
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き
USB31000SPTB
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,303 税込
7ポートUSB 3.0ハブ ACアダプタ & ケーブル付属
ST7300USB3B
7ポートUSB 3.0ハブ ACアダプタ & ケーブル付属

単一のUSB接続でUSB 3.0ポート7口を増設

¥6,828 税抜
¥7,510 税込
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 ブラック
ST4300PBU3
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 ブラック

長めのケーブルがついたスリムタイプのハブを使って、UltrabookなどノートパソコンにUSB 3.0ポート4口を増設

¥2,236 税抜
¥2,459 税込
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクトタイプ ギガビット対応
USB31000NDS
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクトタイプ ギガビット対応

USB 3.0ポートを介して、デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネットネットワーク接続機能を追加

¥4,084 税抜
¥4,492 税込
4ポートUSB 3.0ハブ ブラック
ST4300MINU3B
4ポートUSB 3.0ハブ ブラック

Ultrabook™ などノートパソコンに4つの外付けUSB 3.0ポートを増設するスリムなポータブル ハブ

¥2,509 税抜
¥2,759 税込

別売アクセサリー