Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMacbook Air対応Mini DisplayPort/ミニディスプレポート-VGA/HDMI変換アダプタ USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ
Macbook Air®をHDMI®またはVGA外付けディスプレイとギガビット イーサネット有線ネットワークに接続できる便利なアダプタキット
製品ID: MACAMDPGBK
- Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ、Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ、USB 3.0 - ギガビットイーサネット変換アダプタ
- Mini DisplayPort変換アダプタの対応最大解像度:1920x1200(PC)、1080p(HDTV)
- ジャンボフレーム、802.1Q VLANタギング、Auto MDI/X、Checksum Offload(IPv4、IPv6、TCP、UDP)、Large Send Offloadに対応するUSB 3.0 Gigabit NIC
- 小型軽量で持ち運びが簡単なアダプタ
ポートが少ないMacBookの機能を拡張するMacBook Air®コネクティビティキット。本キットには、StarTech.com製のアダプタが3本が含まれており、MacBook Airまたは同様構成のMacBook Pro®を、必要に応じて外付けHDMI®/VGAディスプレイ、ギガビットイーサネット有線ネットワークに接続することができます。
超薄型ノートパソコンは持ち運びが極めて便利ですが、必要なポートが足りないことがよくあります。特にモバイルユーザーに望まれる接続機能を想定し、会議室、ホーム/リモートオフィス、展示会、ホテル、カンファレンスセンターなどの外出先で、さまざまな機器に接続できる MacBook 用バンドル製品となっています。
パッケージの内容:
- Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ(MDP2VGAW)(白)
- Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ(MDP2HDW)(白)
- USB 3.0 Gigabit Ethernet変換アダプタ(USB31000SW)(白)
StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
用途
- MacBook Air®および同様構成のMacBook Pro®にディスプレイコネクタサポートを追加
- 真性Gigabitのスピードで大容量ファイルをネットワーク転送
StarTech.comのメリット
- 売れ筋MacBook Air® アクセサリをお得なバンドル価格で提供
- USB 3.0 NICを使用しUSB経由でギガビットの性能を最大限に活用
- プラグアンドプレイMini DisplayPortコンバータで外付けディスプレイ/プロジェクタに簡単接続
製品番号
SYNNEX Japan
ZU20098
UPC Code
065030853644
技術仕様
保証に関する情報 | ||
---|---|---|
保証期間 | 2 Years | |
性能 | ||
一般仕様 | (MDP2VGAW) Package Length - 220 mm (MDP2VGAW) Package Width - 200 mm (MDP2VGAW) Package Height - 15 mm (MDP2VGAW) Shipping Weight - 42 mm |
|
物理的特徴 | ||
色 | ホワイト | |
製品幅 | 1.8 in [45 mm] | |
製品重量 | 5.6 oz [160 g] | |
製品長さ | 7.1 in [18 cm] | |
製品高さ | 0.6 in [1.5 cm] | |
パッケージ情報 | ||
Package Height | 1.3 in [33 mm] | |
Package Length | 6.7 in [16.9 cm] | |
Package Width | 5.6 in [14.1 cm] | |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 6.4 oz [180 g] | |
箱に含まれているもの | ||
パッケージ内容 | 1 - Mini DisplayPort-VGAアダプタ | |
1 - Mini DisplayPort - HDMI®変換アダプタ | ||
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプタ | ||
1 - ドライバCD | ||
1 - 取扱説明書 |
関連製品
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200
Mini DisplayPort対応PC/Mac®をVGA対応モニタに接続
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200 ホワイト
HDMI®ディスプレイをMini DisplayPort®搭載PC/Mac®コンピュータに接続
製品サポート
Drivers
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.5.0
- 言語を選択してください: 英語
-
Windows_Release_Notes.txt
- 言語を選択してください: 英語
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.13.0
- 言語を選択してください: 英語
-
Mac_Release_Notes.txt
- 言語を選択してください: 英語
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
- 言語を選択してください: 英語
データシート
-
MACAMDPGBK_Datasheet-JA.pdf
- 言語を選択してください: 日本語
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- 言語を選択してください: 英語
-
Declaration of Conformity (DOC)
- 言語を選択してください: 英語
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- 言語を選択してください: 英語
Safety Measures
- 製品に露出した状態の回路基盤が含まれる場合、電源が入っている状態で製品に触らないでください。
- クラス1レーザー製品では、システムが開放状態の場合、レーザー光が照射されています。
- 電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置やマウントは、使用地域の安全ガイドラインおよび建築基準に従い、有資格の専門業者が行うようにしてください。
- ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するようにしてください。
* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。