StarTech.com

スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット

Microsoft Surface Pro(別名Surface Pro 5)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3の機能を拡張するアクセサリセット

製品ID: MSTP3MDPUGBK

  • Surface/Surface ProにAV機能とネットワーク接続機能を追加。Surfaceとの携帯に適した3種の軽量アクセサリ(外付け電源不要)を提供
  • 対応機種:
    Surface Pro 6
    Surface Pro(別名Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • キット内容:
    1 x Surface Pro HDMI アダプタ (MDP2HDMI)
    1 x Surface Pro VGA アダプタ (MDP2VGA2)
    1 x Surface イーサネットアダプタ (USB31000SPTB)
¥9,812 JPY 税抜
¥10,793 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 3.1 oz [89 g]
製品長さ 3 in [76.2 mm]
製品高さ 0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.6 in [16.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 6.2 oz [177 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort - HDMI®変換アダプタ
1 - Mini DisplayPort-VGAアダプタ
1 - USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット
MSTP2MDPUGBK
スリーインワン(3イン1) Surface Pro アダプタセット

Microsoft Surface Pro(別名Surface Pro 5)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface 3の機能を拡張するアクセサリセット

¥11,059 税抜
¥12,164 税込
Mini DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200

Mini DisplayPort 1.2対応PC/Mac®をVGAモニタ/プロジェクターに接続

¥2,278 税抜
¥2,505 税込
Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応アダプタセット Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ & USB 3.0 - Gigabit有線LANアダプタ
LENX1MDPUGBK
Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応アダプタセット Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ & USB 3.0 - Gigabit有線LANアダプタ

Ultrabook™をVGAプロジェクタやディスプレイに接続し、イーサネット + 1x USB 3.0ポートを追加する便利なアダプタセット

¥8,867 税抜
¥9,753 税込
Macbook Air対応Mini DisplayPort/ミニディスプレポート-VGA/HDMI変換アダプタ USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ
MACAMDPGBK
Macbook Air対応Mini DisplayPort/ミニディスプレポート-VGA/HDMI変換アダプタ USB 3.0-Gigabit Ethernet LANアダプタ

Macbook Air®をHDMI®またはVGA外付けディスプレイとギガビット イーサネット有線ネットワークに接続できる便利なアダプタキット

¥7,674 税抜
¥8,441 税込

別売アクセサリー