StarTech.com

Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応アダプタセット Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ & USB 3.0 - Gigabit有線LANアダプタ

Ultrabook™をVGAプロジェクタやディスプレイに接続し、イーサネット + 1x USB 3.0ポートを追加する便利なアダプタセット

製品ID: LENX1MDPUGBK

  • Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ1個、USB 3.0 - ギガビット イーサネット変換アダプタ(USB パススルーポート内蔵)1個を同梱
  • 最大解像度1920x1200に対応する Mini DisplayPort アダプタ
  • ジャンボフレーム、802.1Q VLANタギング、Auto MDI/X、Checksum Offload(IPv4、IPv6、TCP、UDP)、Large Send Offloadに対応するUSB 3.0 ギガビット NIC
  • 小型軽量で持ち運びが簡単なアダプタ
¥8,867 JPY 税抜
¥9,753 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品重量 2.6 oz [74 g]
パッケージ情報
Package Height 1.1 in [29 mm]
Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.5 in [16.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 5.6 oz [159 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Mini DisplayPort-VGAアダプタ
1 - USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き
USB31000SPTB
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,303 税込