ホーム ギガビットイーサネット

ギガビットイーサネット製品

ギガビットイーサネット

当社はGigE技術の導入や統合を簡単にしていただけるよう、最高の信頼性および汎用性を実現するために開発されたSFP、ネットワークカード、メディアコンバータを幅広く取り揃えています

ギガビットネットワークカード

当社のギガビットネットワークカードアダプタは、デスクトップ型またはノート型パソコンからGbEネットワークを簡単に直接接続するためのものです。

すべてを表示する

ギガビットメディアコンバータ

当社のギガビットメディアコンバータはデバイス間の互換性ある接続を単純化し、最適なネットワークパフォーマンスのための信頼性を最大化しています。

すべてを表示する

ギガビットSFP

当社のギガビットSFPは、最大の信頼度やスケーラビリティを必要とするネットワークアプリケーションで使える汎用ソリューションです。

すべてを表示する
検索条件:
検索結果4件を表示(すべて)
4ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 LAN(GbE)経由またはCat5e/6ケーブルによる延長に対応 最大100mまで延長
USB2G4LEXT2
4ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 LAN(GbE)経由またはCat5e/6ケーブルによる延長に対応 最大100mまで延長

ギガビットイーサネットLANまたは専用カテゴリ5e/6ケーブルでUSB 2.0デバイスを100mまで延長

¥88,910 税抜
¥97,801 税込
5ポートギガビット対応アンマネージスイッチ 4ポートPoE給電(Power over Ethernet)対応スイッチングハブ
IES51000POE
5ポートギガビット対応アンマネージスイッチ 4ポートPoE給電(Power over Ethernet)対応スイッチングハブ

ギガビットイーサネットで4台のPoE対応デバイスを接続し給電。各ポートで15.4Wの電力に対応

¥22,658 税抜
¥24,923 税込
8ポートギガビット対応アンマネージスイッチ 7ポートPoE給電(Power over Ethernet)対応スイッチングハブ
IES81000POE
8ポートギガビット対応アンマネージスイッチ 7ポートPoE給電(Power over Ethernet)対応スイッチングハブ

ギガビットイーサネットでPoE対応デバイス7台のデータ接続と給電に対応。各ポートで30Wの電力を供給 - 壁面設置対応

¥43,006 税抜
¥47,306 税込
5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能
IES51000
5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能

頑丈な産業用ギガビットイーサネットスイッチを介してイーサネット対応デバイスを最大5台まで接続可能 - DINレールへの取り付け/ウォールマウント可能

¥24,267 税抜
¥26,693 税込