StarTech.com

4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5.25インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース

5インチベイに4台のSSD/HDDを取り付けて簡単ホットスワップ

製品ID: SATSASBP425

  • 2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築
  • 5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応
  • 縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入
もっと見る
  • ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護
  • NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持
  • ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能
  • 高品質メタルケースが放熱性能を向上
  • 直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に
  • 難燃性評価UL 94 V-O
  • SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps
  • RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
¥14,052 JPY 税抜
¥15,176 JPY 税込

概要

2.5インチドライブ用4ベイモバイルラックバックプレーン。4台の2.5インチSATA /SASソリッドステートドライブまたはハードディスクドライブを単一の5.25インチベイに取り付けることができます。サーバーやPCのドライブ共有やストレージ機能の増強に適し、システム間のホットスワップが簡単にできます。柔軟に管理できるデータストレージは、システムインテグレータや管理者に最適なソリューションです。

故障を防ぎ耐久性に優れた設計

このモバイルラック バックプレーンは、貴重なデータを守り、安定した性能を発揮するよう設計されています。アルミ製の筐体は放熱性に優れ、2基の40mmファンで通気性を確保、熱のこもりを防いで最適な動作温度を保ちます。

サーバーやデスクトップ コンピュータで縦にも横にもマウントできる4ベイバックプレーン

このバックプレーンは、横方向にも縦方向にもマウント可能な設計で多くのコンピュータとの幅広い互換性を確保し、また、エラーのないトレー挿入メカニズムを備えています。着脱可能なスチール製トレイは、装着したらロック状態になり、ドライブを安全な状態に保ちます。スクラッチを防ぐSATA (NSS)コネクタは、挿入耐久評価が50,000回以上と高いレーティングに対応しており、ドライブとベイの両方で長期に渡る安定したパフォーマンスを提供します。

便利なスワップ対応ドライブトレイ

ドライブの挿抜が頻繁に行われる忙しい作業環境では、システムをシャットダウンせずにホットスワップが可能なバックプレーンが活躍します。

4ベイと1ベイでスワップ可能なドライブトレイ

製品に含まれるドライブトレイは、4ベイバックプレーンでもシングルベイバックプレーン(製品番号:SATSASBP125)でも使用することができます。システム間のホットスワップで素早くファイルにアクセス可能です。

幅広いドライブ互換性

このバックプレーンは、 SATAおよびSASベースのHDDとSSDの両方で、幅広い製品の使用を想定しており、5mmから15mmまでのドライブ厚さに対応しています。

SAS 2.0およびSATA3 3.0に対応するコントローラで使用する場合は、6Gbpsの転送スピードに対応し、使用するドライブから最大限の性能を引き出します。このバックプレーンはまた、ユーザーが選ぶRAIDコントローラやHyper Duo™コントローラとも使用できるため、高性能な冗長ストレージソリューションに活用することができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • 5~15mm高さのSASまたはSATA対応2.5インチHDD/SSDに幅広く対応
  • 高品質メタルケースが放熱性能を向上
  • 2つのファン(直径40mm)で最適な動作温度を確保
  • SAS 2.0とSATA 3.0で最高の性能を発揮 - 最大ファイル転送速度6 Gbps

用途

システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します

ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します

ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
2.5インチベイ数 4
インターフェース SATA
SAS
キーロック あり
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SAS & SATA
ドライブ実装 取り外し可能
ドライブ数 4
ファン あり
ファンベアリングタイプ スリーブ軸受
冷却ファン 2 - 40 mm
対応ドライブ高さ 5mm
9.5mm
12.5mm
15mm
性能
MTBF 30,000
タイプおよび定格 SATA 3.0 (6 Gbps)
ノイズレベル 20 dBA
ポートマルチプライヤ なし
ホットスワップ対応 あり
挿入評価 50,000
最大データ転送速度 6 Gbps
最大ドライブ容量 2TB 7200 RPMのHDDまでテスト済み
コネクタ
その他のインターフェース 1 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス
ドライブコネクタ 4 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 4 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
注意 可燃性評価:UL94 - V0
インジケータ
LEDインジケータ 4 - ドライブ電源&アクティビティLED
1 - ファンモード
環境条件
保存温度 -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
動作温度 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
湿度 5%~65% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&スチール
最大ドライブ高さ 0.6 in [15 mm]
ブラック
製品幅 5.7 in [146 mm]
製品重量 26.8 oz [760 g]
製品長さ 6 in [151.5 mm]
製品高さ 1.7 in [42 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2.3 lb [1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 4ベイ SATA/SASハードドライブ バックプレーン
2 - ドライブトレイキー
4 - 2.5インチドライブトレイ
4 - SATA データケーブル(45 cm)
2 - SATA - ペリフェラル電源アダプタ
16 - ドライブ取付ネジ
8 - バックプレート取付ネジ
1 - クイックスタートガイド
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応
¥6,499 税抜
¥7,018 税込
PCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA HDD/SSD リムーバブルラック
S25SLOTR
PCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA HDD/SSD リムーバブルラック

空いている拡張カードスロットにホットスワップ可能な2.5インチHDDを装着

¥4,586 税抜
¥4,952 税込

別売アクセサリー