StarTech.com

10GBase-T Ethernet 2ポート増設PCI Express対応LANカード Intel X540チップ使用10ギガビットイーサネットNIC

クライアント、サーバー、ワークステーションのPCI Expressスロットに10ギガビット イーサネット ポート(10Gbps)2口を追加

製品ID: ST20000SPEXI

  • 100/1000/10Gbase-T RJ45 ポート2口を追加。大きなコストをかけずに高性能ネットワーク コネクティビティ対応のワークステーションやサーバーを実現
  • コネクティビティ向けIntel® VT (仮想化技術)対応のIntel X540チップセット
  • 各ポート最大20Gbps(フルデュプレックス)帯域幅
もっと見る
  • PCIe x8(または、それ以上の)スロットを使用するPCI Express Rev2.0仕様に準拠
  • PXEネットワーク起動対応
  • IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠
  • 802.3adリンクアグリゲーション対応
  • 自動MDIX対応
  • ネゴシエーション機能対応
  • 最大15Kのジャンボフレーム対応
  • IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応
  • IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
  • フルプロファイルまたはロープロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)の設置
¥51,728 JPY 税抜
¥56,900 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(10ギガビットイーサネット)
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID Intel - X540
バス型 PCI Express
ポート 2
ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード
業界標準 IEEE 802.3an (10GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1GBASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-T)、IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet: 省電力型イーサネット)
PCI Express Rev 2.0
性能
Jumbo Frame Support 9K max.
Promiscuous Mode あり
オートMDIX あり
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
対応プロトコル IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging)
最大データ転送速度 20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x8 オス
外部ポート 2 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
(Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。)
Linux 2.4.x - 4.11.x LTSバージョンのみ
ESXi 5.1/5.5
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 PCI Express x8 拡張スロットが使用できること
インジケータ
LEDインジケータ 2 - リンク スピード
2 - リンク アクティビティ
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
湿度 20~80%相対湿度
物理的特徴
ブラック
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 5.5 oz [157 g]
製品長さ 6.4 in [16.3 cm]
製品高さ 4.7 in [12 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.6 in [40 mm]
Package Length 5.8 in [14.7 cm]
Package Width 8.2 in [20.8 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 8.5 oz [242 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - PCI Express 10GBase-T イーサネット カード
1 - ロープロファイルブラケット
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 7/8/8.1/10
Windows Server® 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
(Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。)
Linux 2.4.x - 4.11.x LTSバージョンのみ
ESXi 5.1/5.5

認証

関連製品

ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用
ST2000SPEXI
ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用

クライアント/サーバ/ワークステーションのPCI Express スロットにギガビットイーサネットポート2口を増設

¥21,488 税抜
¥23,636 税込
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード
ST1000SPEX2
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード

10/100 /1000Mbpsイーサーネットポート増設用PCI Expressインターフェースカード

¥3,218 税抜
¥3,539 税込