StarTech.com
新製品

2.5GBASE-T対応PCI Express LANカード 2.5Gbps

PCIe イーサネットカード | Windows®/MacOS/Linux 対応 | Realtek RTL8125搭載 | PCI Express x4スロット対応

製品ID: ST2GPEX

  • 4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続
  • 2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応
  • カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応
もっと見る
  • IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek™ RTL8125チップセット
  • 標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
¥20,476 JPY 税抜
¥22,523 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID Realtek RTL8125
バス型 PCI Express
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3i (10BASE-TX)
性能
Jumbo Frame Support 16K max.
PXE あり
オートMDIX あり
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x4 オス
外部ポート 1 - RJ-45 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux カーネル 2.4.20 - 4.x(LTSバージョンのみ)
インジケータ
LEDインジケータ 1 - グリーンLED:2.5Gbps
1 - グリーンLED:1Gbps/100Mbps/10Mbps
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C
動作温度 5°C to 50°C
湿度 20%~80% RH
物理的特徴
製品幅 4.7 in [12 cm]
製品重量 4.9 oz [138 g]
製品長さ 3.1 in [80 mm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [30 mm]
Package Length 5.6 in [14.2 cm]
Package Width 6.7 in [17 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 2.1 oz [60 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+サーバーNICカード
1 - ロープロファイル対応ブラケット
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux カーネル 2.4.20 - 4.x(LTSバージョンのみ)

認証