StarTech.com

外付けUSB接続56kbpsアナログモデム FAX通信 ダイヤルアップ接続でインターネット

ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSBポートを使用してダイヤルアップ インターネット アクセスと外付けFAXモデムサポートを追加

製品ID: USB56KEMH2

  • ブロードバンドアクセスがない環境で、ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータにダイヤルアップサポートを追加
  • 最大データ転送速度は、56Kbps(下り)および33.6Kbps(上り)
  • フルスピード(12MHz)USBインターフェイス。USB 2.0対応
もっと見る
  • 次のデータモードと互換性あり:V.92、V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21 Bell 212A、および Bell 103
  • 次のFaxモードと互換性あり:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1、および T.31 Fax Class 1.0
  • FAX転送速度は14.4 Kbps
  • 発信者番号通知、留守番電話(TAM)サポート
¥7,942 JPY 税抜
¥8,736 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
チップセットID Conexant - CX93010-21Z
バス型 USB 2.0
ポート 1
性能
タイプおよび定格 USB 1.1 - 12 Mbit/s
変調

Modem Modulation:
ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A and Bell 103

Fax Modulation:
V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2

Data Compression:
V.44, V.42bis and MNP 5

最大データ転送速度 56 Kbps 下り
36.6 Kbps 上り
14.4 Kbps Fax
コネクタ
コネクタタイプ 1 - RJ-11
ソフトウェア
OS互換性 Windows® XP/7/8/8.1/10
Windows® Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Mac OS 10.9 - 10.10
Linux カーネル 3.16 - 4.4(LTSバージョンのみ)
インジケータ
LEDインジケータ 1 - データ
1 - OH
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
湿度 10~90% RH
物理的特徴
ブラック
製品幅 1.1 in [27 mm]
製品重量 1 oz [28 g]
製品長さ 3 in [77 mm]
製品高さ 0.8 in [2 cm]
パッケージ情報
Package Height 1.3 in [32 mm]
Package Length 6.4 in [16.3 cm]
Package Width 5.4 in [13.6 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 56Kモデム
1 - RJ11ケーブル
1 - ドライバCD
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® XP/7/8/8.1/10
Windows® Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Mac OS 10.9 - 10.10
Linux カーネル 3.16 - 4.4(LTSバージョンのみ)

認証

別売アクセサリー