StarTech.com

ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ  RJ45 - 1000BASE-LX  シングルモード LC 20km

LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブルを使用し、ギガビットイーサネット接続を変換、20kmまで接続を延長

製品ID: ET91000SM20

  • スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合
  • LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長
  • ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能
もっと見る
  • リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応
  • 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート
  • フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応
  • StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール
  • ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応
  • 手間いらずのセットアップ
  • 頑丈なスチール製ケース
¥40,444 JPY 税抜
¥44,488 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
PoE なし
WDM なし
業界標準 IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3z (1000BASE-LX)
性能
Jumbo Frame Support 9.6K max.
MTBF 65,000時間
オートMDIX あり
スイッチングアーキテクチャ なし
ファイバタイプ シングル モード
ファイバ動作モード ハーフ / フルデュプレックス
フロー制御 なし
リモート管理対応 なし
互換性のあるネットワーク 1000 Mbps (1 Gbps)
最大データ転送速度 2 Gbps(全二重)
最大伝達距離 20 km (12.4 mi)
波長 1310nm
コネクタ
ローカルユニットコネクタ 1 - 光ファイバ LC Duplex メス
1 - RJ-45 メス
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 このメディアコンバータは、Gigabit SFPモジュールでのみ使用可能です。10/100Mbpsモジュールには対応していません。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - PWR
1 - RPF
1 - LFP
1 - LNK
1 - LINK - RJ45
1 - FULL - RJ45
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ M
入力電圧 100 - 240 AC
入力電流 0.48 A
出力電圧 12V DC
出力電流 1.6 A
消費電力(W) 19.2
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 10 ~ 90% RH(結露しないこと)
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール&プラスチック
製品幅 3.5 in [88 mm]
製品重量 14.5 oz [410 g]
製品長さ 6.4 in [16.3 cm]
製品高さ 0.9 in [2.3 cm]
パッケージ情報
Package Height 3.5 in [90 mm]
Package Length 8.1 in [20.7 cm]
Package Width 5.4 in [13.7 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.7 lb [0.8 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Gigabit Ethernet 光メディアコンバータ
1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/日本、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
1 - 接地用ネジ
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LX
ET1000S40LC2
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LX

シングルモードLCファイバでギガビットイーサネット接続を40kmまで延長・変換

¥64,852 税抜
¥71,337 税込
光メディアコンバーター ギガビットイーサネット対応 光ファイバ2芯LC マルチモード LCコネクタ 最大550m延長
ET91000LC2
光メディアコンバーター ギガビットイーサネット対応 光ファイバ2芯LC マルチモード LCコネクタ 最大550m延長

マルチモードLC光ファイバーでギガビットイーサネット接続を最長550 mまで変換・延長

¥29,314 税抜
¥32,245 税込
ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット
ET91000SFP2C
ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット

任意のギガビットSFPを使用し、光ファイバを介してギガビットイーサネット接続を変換・延長

¥19,399 税抜
¥21,338 税込
光メディアコンバータ GbE対応 マルチモード対応 LCコネクタ 最大550m
MCM1110MMLC
光メディアコンバータ GbE対応 マルチモード対応 LCコネクタ 最大550m

ギガビット光ファイバケーブルで複数の異種ネットワークを変換・延長し最長550mの接続距離に対応

¥18,263 税抜
¥20,089 税込

別売アクセサリー