StarTech.com

QSFP+アクティブ光ブレークアウトケーブル 7m Cisco QSFP-4X10G-AOC7M互換

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | ブレークアウト AOC ケーブル

製品ID: QSFP4X10GAO7

  • Cisco QSFP-4X10G-AOC7Mとの100%互換性を保証
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様
もっと見る
  • 1.5W以下の低消費電力
  • ホットスワップ対応
¥99,400 JPY 税抜
¥109,340 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Cisco®
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
互換性のあるネットワーク 40 Gbps
最大データ転送速度 QSFP+で40Gbps/ SFP+で10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - QSFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 4 - SFP+ ラッチ付 プラグ
電源
消費電力(W) < 1.5 W (per end)
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 23 ft [7 m]
ブラック
パッケージ情報
Package Height 0.8 in [20 mm]
Package Length 12.6 in [32 cm]
Package Width 9.8 in [25 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 10 oz [282 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - QSFP+ - 4x SFP+ ケーブル
ケーブルタイプ Active Optical Cable
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 9 oz [256 g]
製品長さ 23 ft [7 m]
製品高さ 0.5 in [1.2 cm]

認証

関連製品

QSFP+ アクティブ光ブレークアウトケーブル 3m Cisco製QSFP-4X10G-AOC3M互換
QSFP4X10GAO3
QSFP+ アクティブ光ブレークアウトケーブル 3m Cisco製QSFP-4X10G-AOC3M互換

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | AOC ブレークアウトケーブル | ライフタイム保証

¥93,112 税抜
¥102,423 税込
QSFP+ アクティブ光ブレークアウトケーブル 5m Cisco製QSFP-4X10G-AOC5M互換
QSFP4X10GAO5
QSFP+ アクティブ光ブレークアウトケーブル 5m Cisco製QSFP-4X10G-AOC5M互換

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | AOC ブレークアウトケーブル | ライフタイム保証

¥95,141 税抜
¥104,655 税込
QSFP+ アクティブ光ブレークアウトケーブル 15m Cisco製QSFP-4X10G-AOC10M互換
QSFP4X10AO15
QSFP+ アクティブ光ブレークアウトケーブル 15m Cisco製QSFP-4X10G-AOC10M互換

QSFP+ 光ファイバケーブル | 40 Gbps | AOC ブレークアウトケーブル | ライフタイム保証

¥210,161 税抜
¥231,177 税込