StarTech.com

SFPモジュール Extreme Networks製10057H互換 1000Base-BX準拠(ダウンストリーム)

1Gbps | シングルモード光ケーブル対応 | LCコネクタ | 10km | ライフタイム保証

製品ID: 10057H-ST

  • Extreme Networks製10057H との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • 10057-ST とペアリング
もっと見る
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1.3W以下の低消費電力
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
¥6,436 JPY 税抜
¥7,079 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Extreme Networks®
性能
DDM あり
MTBF 286,217,327 hours
最大データ転送速度 1.25 Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - Fiber Optic LC Simplex オス
物理的特徴
製品幅 56.600
製品重量 20.000
製品長さ 0.5 in [1.4 cm]
製品高さ 12.500
パッケージ情報
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
工場出荷時(パッケージ)重量 50.000
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール
ファイバ動作モード フルデュプレックス

認証