StarTech.com

SFPモジュール Citrix製EG3C0000087互換 10/100/1000Base-TX準拠光トランシーバ

1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 100m | ライフタイム保証

製品ID: EG3C0000087-ST

  • Citrix製EG3C0000087 との100%互換性を保証
  • StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール
  • 光ファイバに代わる費用対効果の高い配線を使用
もっと見る
  • メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1.0W以下の低消費電力
¥8,277 JPY 税抜
¥9,104 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
Compatible Brand Citrix
性能
DDM なし
MTBF 510,469,759 hours
ファイバタイプ 銅 
互換性のあるネットワーク 1000 Mbps (1 Gbps)
最大データ転送速度 1.25 Gbps
最大伝達距離 100 m (328 ft)
物理的特徴
製品幅 2.7 in [68 mm]
製品重量 0.5 oz [15 g]
製品長さ 0.5 in [13.7 mm]
製品高さ 0.5 in [13.8 mm]
パッケージ情報
Package Height 1.2 in [31 mm]
Package Length 4.5 in [115 mm]
Package Width 3.5 in [90 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 1.8 oz [50 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SFP 光トランシーバモジュール
ファイバ動作モード フルデュプレックス

認証